Cas­qui­llos de Po­si­cio­na­mien­to para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

EH 22110.

Los casquillos de posicionamiento son adecuados para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice.

Bajo desgaste gracias al rodamiento templado.

Su selección resultó en 12 aciertos

Ma­te­rial
d1 [mm]
d3 +0,1 [mm]
d2 [mm]
Para tor­ni­llo [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero, templado, pavonado
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Para tor­ni­llo [mm]:
4 mm
Artículo No.:
22110.0464
CAD
Documentos
Casquillos de Posicionamiento
  • Acero
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Para tornillo: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 17 g
show article view
Casquillos de Posicionamiento
Ma­te­rial:
Acero, templado, pavonado
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Para tor­ni­llo [mm]:
5 mm
Artículo No.:
22110.0465
CAD
Documentos
Casquillos de Posicionamiento
  • Acero
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Para tornillo: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 17 g
show article view
Casquillos de Posicionamiento
Ma­te­rial:
Acero, templado, pavonado
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Para tor­ni­llo [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22110.0466
CAD
Documentos
Casquillos de Posicionamiento
  • Acero
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Para tornillo: 6 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 16 g
show article view
Casquillos de Posicionamiento
Ma­te­rial:
Acero, templado, pavonado
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Para tor­ni­llo [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22110.0468
CAD
Documentos
Casquillos de Posicionamiento
  • Acero
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Para tornillo: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 36 g
show article view
Casquillos de Posicionamiento
Ma­te­rial:
Acero, templado, pavonado
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Para tor­ni­llo [mm]:
10 mm
Artículo No.:
22110.0470
CAD
Documentos
Casquillos de Posicionamiento
  • Acero
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Para tornillo: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 34 g
show article view
Casquillos de Posicionamiento
Ma­te­rial:
Acero, templado, pavonado
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Para tor­ni­llo [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22110.0472
CAD
Documentos
Casquillos de Posicionamiento
  • Acero
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Para tornillo: 12 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 33 g
show article view
Casquillos de Posicionamiento
Ma­te­rial:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Para tor­ni­llo [mm]:
4 mm
Artículo No.:
22110.0474
CAD
Documentos
Casquillos de Posicionamiento
  • Acero inoxidable
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Para tornillo: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 17 g
show article view
Casquillos de Posicionamiento
Ma­te­rial:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Para tor­ni­llo [mm]:
5 mm
Artículo No.:
22110.0475
CAD
Documentos
Casquillos de Posicionamiento
  • Acero inoxidable
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Para tornillo: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 17 g
show article view
Casquillos de Posicionamiento
Ma­te­rial:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Para tor­ni­llo [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22110.0476
CAD
Documentos
Casquillos de Posicionamiento
  • Acero inoxidable
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Para tornillo: 6 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 16 g
show article view
Casquillos de Posicionamiento
Ma­te­rial:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Para tor­ni­llo [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22110.0478
CAD
Documentos
Casquillos de Posicionamiento
  • Acero inoxidable
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Para tornillo: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 36 g
show article view
Casquillos de Posicionamiento
Ma­te­rial:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Para tor­ni­llo [mm]:
10 mm
Artículo No.:
22110.0480
CAD
Documentos
Casquillos de Posicionamiento
  • Acero inoxidable
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Para tornillo: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 34 g
show article view
Casquillos de Posicionamiento
Ma­te­rial:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Para tor­ni­llo [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22110.0482
CAD
Documentos
Casquillos de Posicionamiento
  • Acero inoxidable
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Para tornillo: 12 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 33 g
show article view
Casquillos de Posicionamiento

Material

  • Acero, templado, pavonado
  • Acero inoxidable, templado

Notas

The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22110. Casquillos de Posicionamiento – para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada