Filtro de producto
Su selección resultó en 6 aciertos
Para tornillo [mm]:
4 mm
Más detalles
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 4,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 mín.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
Para tornillo: 4 mm
SW: 13 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 10 g
show article view
Para tornillo [mm]:
5 mm
Más detalles
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 5,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 mín.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
Para tornillo: 5 mm
SW: 13 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 9,6 g
show article view
Para tornillo [mm]:
6 mm
Más detalles
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 6,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 mín.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
Para tornillo: 6 mm
SW: 13 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 8,5 g
show article view
Para tornillo [mm]:
8 mm
Más detalles
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 8,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 mín.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
Para tornillo: 8 mm
SW: 17 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 18 g
show article view
Para tornillo [mm]:
10 mm
Más detalles
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 10,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 mín.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
Para tornillo: 10 mm
SW: 17 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 14 g
show article view
Para tornillo [mm]:
12 mm
Más detalles
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 12,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 mín.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
Para tornillo: 12 mm
SW: 17 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 9,1 g
show article view
Material
Notas
The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).
Ficha técnica EH 22110. Casquillos de Posicionamiento – para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.