Ele­men­tos de Su­je­ción para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición

EH 22110.

Facilita el montaje y amplía las aplicaciones para los posicionadores y las empuñaduras índice. Pueden ser utilizados como asiento para casquillos de posicionamiento EH 22110.

Su selección resultó en 9 aciertos

Ma­te­rial
Ver­sión
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Zamak
Ver­sión:
orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artículo No.:
22110.0408
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción
  • orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
  • d1: M8 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 39 g
show article view
Elementos de Sujeción
Ma­te­rial:
Zamak
Ver­sión:
orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artículo No.:
22110.0508
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción
  • orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
  • d1: M8
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 40 g
show article view
Elementos de Sujeción
Ma­te­rial:
Zamak
Ver­sión:
orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
d1 [mm]:
M10 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artículo No.:
22110.0410
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción
  • orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
  • d1: M10 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 36 g
show article view
Elementos de Sujeción
Ma­te­rial:
Zamak
Ver­sión:
orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artículo No.:
22110.0510
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción
  • orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
  • d1: M10
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 38 g
show article view
Elementos de Sujeción
Ma­te­rial:
Zamak
Ver­sión:
orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artículo No.:
22110.0412
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción
  • orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 41 g
show article view
Elementos de Sujeción
Ma­te­rial:
Zamak
Ver­sión:
orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artículo No.:
22110.0512
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción
  • orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
  • d1: M12
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 36 g
show article view
Elementos de Sujeción
Ma­te­rial:
Zamak
Ver­sión:
orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Artículo No.:
22110.0416
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción
  • orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 77 g
show article view
Elementos de Sujeción
Ma­te­rial:
Zamak
Ver­sión:
orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Artículo No.:
22110.0516
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción
  • orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
  • d1: M16
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 78 g
show article view
Elementos de Sujeción
Ma­te­rial:
Zamak
Ver­sión:
orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Artículo No.:
22110.0420
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción
  • orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 20,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 68 g
show article view
Elementos de Sujeción

Material

Espiga Roscada

  • Acero, pavonado, con prisionero de latón

Cuerpo

  • Zamak, recubierto de plástico, negro

Montaje

Las empuñaduras índice debe ser montadas en el agujero d1 en el lado avellanado.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22110. Elementos de Sujeción – para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada