Su selección resultó en 16 aciertos
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- con pomo – croquis 1, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 mín.: 5 mm
- l3: 17 mm
- l4: 5 mm
- l6 mín.: 15 mm
- SW: 12 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 14 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 19 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- con pomo – croquis 1, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 54,5 mm
- l2 mín.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 6 mm
- l6 mín.: 17 mm
- SW: 14 mm
- Presión1) F1: ~ 6,5 N
- Presión1) F2: ~ 19 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 29 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- con pomo – croquis 1, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 69 mm
- l2 mín.: 8 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l6 mín.: 23 mm
- SW: 19 mm
- Presión1) F1: ~ 11,5 N
- Presión1) F2: ~ 28 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 71 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- con pomo – croquis 1, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 80 mm
- l2 mín.: 10 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l6 mín.: 30 mm
- SW: 22 mm
- Presión1) F1: ~ 23 N
- Presión1) F2: ~ 54 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 119 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- sin pomo – croquis 2, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d4: M5
- l2 mín.: 5 mm
- l3: 17 mm
- l4: 5 mm
- l5: 6 mm
- l6 mín.: 15 mm
- SW: 12 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 14 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 14 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- sin pomo – croquis 2, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d4: M6
- l2 mín.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 6 mm
- l5: 10 mm
- l6 mín.: 17 mm
- SW: 14 mm
- Presión1) F1: ~ 6,5 N
- Presión1) F2: ~ 19 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 23 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- sin pomo – croquis 2, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 mín.: 8 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5: 12 mm
- l6 mín.: 23 mm
- SW: 19 mm
- Presión1) F1: ~ 11,5 N
- Presión1) F2: ~ 28 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 54 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- sin pomo – croquis 2, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 mín.: 10 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l5: 12 mm
- l6 mín.: 30 mm
- SW: 22 mm
- Presión1) F1: ~ 23 N
- Presión1) F2: ~ 54 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 97 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- con pomo – croquis 1, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 mín.: 5 mm
- l3: 17 mm
- l4: 5 mm
- l6 mín.: 15 mm
- SW: 12 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 14 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 19 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- con pomo – croquis 1, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 54,5 mm
- l2 mín.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 6 mm
- l6 mín.: 17 mm
- SW: 14 mm
- Presión1) F1: ~ 6,5 N
- Presión1) F2: ~ 19 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 29 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- con pomo – croquis 1, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 69 mm
- l2 mín.: 8 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l6 mín.: 23 mm
- SW: 19 mm
- Presión1) F1: ~ 11,5 N
- Presión1) F2: ~ 28 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 71 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- con pomo – croquis 1, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 80 mm
- l2 mín.: 10 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l6 mín.: 30 mm
- SW: 22 mm
- Presión1) F1: ~ 23 N
- Presión1) F2: ~ 54 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 119 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d4: M5
- l2 mín.: 5 mm
- l3: 17 mm
- l4: 5 mm
- l5: 6 mm
- l6 mín.: 15 mm
- SW: 12 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 14 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 14 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d4: M6
- l2 mín.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 6 mm
- l5: 10 mm
- l6 mín.: 17 mm
- SW: 14 mm
- Presión1) F1: ~ 6,5 N
- Presión1) F2: ~ 19 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 23 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 mín.: 8 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5: 12 mm
- l6 mín.: 23 mm
- SW: 19 mm
- Presión1) F1: ~ 11,5 N
- Presión1) F2: ~ 28 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 54 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 mín.: 10 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l5: 12 mm
- l6 mín.: 30 mm
- SW: 22 mm
- Presión1) F1: ~ 23 N
- Presión1) F2: ~ 54 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 97 g
show article view
Material
Cuerpo
- Acero de decoletaje, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
Vástago
- Acero, templado
- Acero inoxidable 1.4305, niquelado
Pomo
- Termoplástico PA 6, negro, mate
Notas
No desmontable.
Las contratuercas deben pedirse por separado.
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10 x 1 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Peso: 5,2 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M16 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M20 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Peso: 32 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10 x 1 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Peso: 5,2 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M16 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M20 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Peso: 32 g
Montaje
La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).
Ficha técnica EH 22120. Posicionadores Retráctiles – con cuello hexagonal
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada