Filtro de producto
Su selección resultó en 6 aciertos
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
con pomo – croquis 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 h9: 12 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 mín.: 5 mm
l3 : 22 mm
Presión1) F1 : ~ 7 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 25 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Más detalles
con pomo – croquis 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 h9: 14 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 54,5 mm
l2 mín.: 6 mm
l3 : 26 mm
Presión1) F1 : ~ 6,5 N
Presión1) F2 : ~ 15 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 40 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Más detalles
con pomo – croquis 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 h9: 18 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 69 mm
l2 mín.: 8 mm
l3 : 34 mm
Presión1) F1 : ~ 12 N
Presión1) F2 : ~ 31 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 84 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
sin pomo – croquis 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 h9: 12 mm
d4 : M5
l2 mín.: 5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
Presión1) F1 : ~ 7 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 19 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Más detalles
sin pomo – croquis 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 h9: 14 mm
d4 : M6
l2 mín.: 6 mm
l3 : 26 mm
l4 : 10 mm
Presión1) F1 : ~ 6,5 N
Presión1) F2 : ~ 15 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 32 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Más detalles
sin pomo – croquis 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 h9: 18 mm
d4 : M8
l2 mín.: 8 mm
l3 : 34 mm
l4 : 12 mm
Presión1) F1 : ~ 12 N
Presión1) F2 : ~ 31 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 67 g
show article view
Material
Cuerpo
Acero para soldar, pavonado
Vástago
Pomo
Termoplástico PA 6, negro
Notas
No desmontable.
Montaje
Fijación asegurada por soldadura o pegado.
Ficha técnica EH 22120. Posicionadores Retráctiles – sin rosca, soldable
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.