Su selección resultó en 15 aciertos
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1
- d1 h11: 4 mm
- d3: 14 mm
- b1: 16,5 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 4,5 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 mín.: 4 mm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 12 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1
- d1 h11: 5 mm
- d3: 18 mm
- b1: 22 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 7 mm
- l1: 45 mm
- l2 mín.: 5 mm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 24 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 24 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1
- d1 h11: 6 mm
- d3: 24 mm
- b1: 27,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 10 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 mín.: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 21 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 42 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1
- d1 h11: 8 mm
- d3: 30 mm
- b1: 33 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 15,5 mm
- l1: 71 mm
- l2 mín.: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 67 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1
- d1 h11: 10 mm
- d3: 30 mm
- b1: 35 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 13,5 mm
- l1: 75 mm
- l2 mín.: 10 mm
- Presión1) F1: ~ 4 N
- Presión1) F2: ~ 25 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 93 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F2 ~ [N]:
12 N
- con pomo, sin bloqueo – croquis 2
- d1 h11: 4 mm
- d2: 12 mm
- b1: 16,5 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 4,5 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 mín.: 4 mm
- Presión1) F1: 3 N
- Presión1) F2: 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 14 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- con pomo, sin bloqueo – croquis 2
- d1 h11: 5 mm
- d2: 16 mm
- b1: 22 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 7 mm
- l1: 40 mm
- l2 mín.: 5 mm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 24 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 26 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- con pomo, sin bloqueo – croquis 2
- d1 h11: 6 mm
- d2: 18 mm
- b1: 27,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 10 mm
- l1: 49 mm
- l2 mín.: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 21 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 44 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- con pomo, sin bloqueo – croquis 2
- d1 h11: 8 mm
- d2: 21 mm
- b1: 33 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 15,5 mm
- l1: 59 mm
- l2 mín.: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 67 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo, sin bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- con pomo, sin bloqueo – croquis 2
- d1 h11: 10 mm
- d2: 25 mm
- b1: 35 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 13,5 mm
- l1: 67,5 mm
- l2 mín.: 10 mm
- Presión1) F1: ~ 4 N
- Presión1) F2: ~ 25 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 99 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo y bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con pomo y bloqueo – croquis 3
- d1 h11: 4 mm
- d2: 12 mm
- b1: 19 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 7 mm
- l1: 33 mm
- l2 mín.: 4 mm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 15 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo y bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- con pomo y bloqueo – croquis 3
- d1 h11: 5 mm
- d2: 16 mm
- b1: 25,5 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 10,5 mm
- l1: 43,5 mm
- l2 mín.: 5 mm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 24 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 30 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo y bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- con pomo y bloqueo – croquis 3
- d1 h11: 6 mm
- d2: 18 mm
- b1: 30,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 13 mm
- l1: 52 mm
- l2 mín.: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 21 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 48 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo y bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- con pomo y bloqueo – croquis 3
- d1 h11: 8 mm
- d2: 21 mm
- b1: 37,5 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 20 mm
- l1: 63,5 mm
- l2 mín.: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 68 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con pomo y bloqueo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- con pomo y bloqueo – croquis 3
- d1 h11: 10 mm
- d2: 25 mm
- b1: 40 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 18,5 mm
- l1: 72,5 mm
- l2 mín.: 10 mm
- Presión1) F1: ~ 4 N
- Presión1) F2: ~ 25 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 109 g
show article view
Material
Cuerpo
- Acero inoxidable 1.4308, fundición de precisión, brillante, pulido con chorro de arena
Vástago
Tirador de anilla
Pomo
- Termoplástico PA 6, negro, mate
Notas
No desmontable.
Montaje
Montaje mediante arandelas ISO 7092.
Procedimiento
Al utilizar posicionadores retráctiles con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90º podemos bloquearlo en la muesca (dejando el vástago escondido).
Ficha técnica EH 22110. Posicionadores Retráctiles – con pletina de fijación, horizontal, acero inoxidable
Cesta de descargas:
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos