1700.200 - Multi-Svěráky
MS 125

Možnost použití: 

  • Lze použít vertikálně a horizontálně - vhodný pro vertikálně a horizontálně řízené CNC frézky
  • Umožňuje konvenční upínání, upínání pomocí drapáků a přítlačné upínání
  • MS 125-S - je optimální pro použití na 5-osých obráběcích centrech
  • Upínání neopracovaných dílů, řezání kyslíkem a pilou díky vniknutí tvrzených a vyměnitelných svěrných prvků do obrobku
  • S nosnými čelistmi je možné bezpečně a cenově výhodně upínat neopracované díly z nejrůznějších materiálů a díly se složitými geometriemi.

Vlastnosti MS-125:

  • Vysoká flexibilita – modulární upínací systém slučuje téměř všechny možnosti využití našich osvědčených modelů
  • Vysokotlaké vřeteno přenášející síly zajišťuje upínání bez úbytku upínací síly
  • Zvětšený  zdvih zajišťuje bezpečné upínání surových obrobků
  • Ztracený okraj 8 mm při upínání shora, 3 mm při upínání pomocí drapáků
  • Upínání pomocí momentového klíče (max. 30 Nm), které umožňuje také práci při nevýhodném upínání přes stůl

Obsah dodávky:

• 1 ks vysokotlaký upínač bez čelistí

• 1 sada upevňovací pracky

• 3 ks nástrčný klíč

• 1 ks 6-hranný nástavec pro momentový klíč 3/8"

Upínací čelisti se objednávají zvlášť.

Tento výrobek 1700.200 - Multi-Svěráky MS 125 / MS 125-M () je variantou skupiny výrobků Multi-Svěráky MS 125 (EH 1700.)

Provedení
obrázek
Šířka čelistí [mm]
b [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
Upínací síla - max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
MS 125-M
obrázek:
2
Šířka čelistí [mm]:
125 mm
b [mm]:
126 mm
l2 [mm]:
455 mm
h1 [mm]:
100 mm
Upínací síla max. [kN]:
40 kN
Objednací číslo:
1700.200
Dokumenty
Multi-Svěráky
  • MS 125-M – obrázek 2
  • Šířka čelistí: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 398 mm
  • l2: 455 mm
  • l3: 118 mm
  • l4: 180 mm
  • h1: 100 mm
  • h2: 21 mm
  • c1: 24 mm
  • c2: 20 mm
  • y: M12
  • Utahovací moment max.: 30 Nm
  • Upínací síla max.: 40 kN
  • Hmotnost: 30 kg
Multi-Svěráky

Materiál

  • Tvárná litina (GGG 60)

Poznámky

This is a discontinued article.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1700.200
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Návod na obsluhu pro Multi-Svěrák MS 125
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Multi-Svěráky MS 125
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Návod na obsluhu pro Multi-Svěrák MS 125 - Sady
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.