Multi-Svěráky
 IM0009199 Foto Banner

Multi-Svěráky

Multi-Svěráky (svěrák / strojní svěrák)

Oblast použití svěráku / strojního svěráku

  • Vertikálně a horizontálně řízené CNC frézky.
  • Je možné konvenční upínání, upínání pomocí drapáků a přítlačné upínání.
  • MS 125-S – optimální pro použití na 5-osých obráběcích centrech.
  • Upínání neopracovaných dílů, řezání kyslíkem a pilou díky vniknutí tvrzených a vyměnitelných svěrných prvků do obrobku.
  • S nosnými čelistmi je možné bezpečně a cenově výhodně upínat neopracované díly z nejrůznějších materiálů a díly se složitými geometriemi.

Vlastnosti svěráku / strojního svěráku

  • Vysoká flexibilita – náš modulární upínací systém slučuje téměř všechny možnosti našich osvědčených modelů.
  • Vysokotlaké vřeteno zaručuje upnutí bez úbytku upínací síly.
  • Zvětšený silový zdvih pro bezpečné upnutí neopracovaných dílů.
  • Ztracený upínací okraj 8 mm při přítlačném upnutí, 3 mm při upnutí drapáky.
  • Upínání momentovým klíčem (max. 30 Nm) – to umožňuje práci i při nepříznivém upínání přes stůl.

Hlavní produktová skupina Multi-Svěráků z oblasti upínací systémy obrobků zahrnuje podskupiny jako Multi-Svěráky MS 125, příslušenství (pohyblivé dorazy, momentové klíče, upínací ramena, sady pro vyrovnání a fixaci), stupňovité čelisti, základní čelisti, výkyvné čelisti, adaptační čelisti, stupňovité lišty, prizmatické čelisti a upevňovací šrouby. Tento svěrák a systémové díly lze dodat ze skladu.

Hlavní produktová skupina je rozdělena na dílčí skupiny:

  • Multi-Svěráky MS 125
  • Příslušenství k Multi-Svěrákům
  • Konvenční upínání
  • Upínání pomocí drapáků
  • Přítlačné upínání
  • 5-stranné obrábění

Pro všechny systémové díly jsou ke stažení CAD data v různých formátech.