Panty

EH 25165.

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

Vaše vyhledávání dosáhlo 20 výsledků

Materiál
Provedení
obrázek
b1 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
without bores
obrázek:
1
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
25165.0015
Dokumenty
Panty
  • without bores – obrázek 1, Nerez
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 700 N
  • Přídržná síla F2: ~ 500 N
  • Přídržná síla F3: ~ 500 N
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Provedení:
without bores
obrázek:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
25165.0025
Dokumenty
Panty
  • without bores – obrázek 1, Nerez
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 2000 N
  • Přídržná síla F2: ~ 1000 N
  • Přídržná síla F3: ~ 1000 N
  • Hmotnost: 34 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Provedení:
without bores
obrázek:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
25165.0040
Dokumenty
Panty
  • without bores – obrázek 1, Nerez
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 2500 N
  • Přídržná síla F2: ~ 2000 N
  • Přídržná síla F3: ~ 1000 N
  • Hmotnost: 62 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Provedení:
without bores
obrázek:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
25165.0060
Dokumenty
Panty
  • without bores – obrázek 1, Nerez
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 2800 N
  • Přídržná síla F2: ~ 2500 N
  • Přídržná síla F3: ~ 1000 N
  • Hmotnost: 83 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Provedení:
with bores
obrázek:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
25165.0115
Dokumenty
Panty
  • with bores – obrázek 2, Nerez
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 700 N
  • Přídržná síla F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Přídržná síla F3: ~ 500 N
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Provedení:
with bores
obrázek:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
25165.0125
Dokumenty
Panty
  • with bores – obrázek 2, Nerez
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 2000 N
  • Přídržná síla F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Přídržná síla F3: ~ 1000 N
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Provedení:
with bores
obrázek:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
25165.0140
Dokumenty
Panty
  • with bores – obrázek 2, Nerez
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 2500 N
  • Přídržná síla F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Přídržná síla F3: ~ 1000 N
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Provedení:
with bores
obrázek:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
25165.0160
Dokumenty
Panty
  • with bores – obrázek 2, Nerez
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 2800 N
  • Přídržná síla F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Přídržná síla F3: ~ 1000 N
  • Hmotnost: 80 g
show article view
Panty
Materiál:
Ocel
Provedení:
with bores
obrázek:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
25165.1015
Dokumenty
Panty
  • with bores – obrázek 2, Ocel
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 700 N
  • Přídržná síla F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Přídržná síla F3: ~ 500 N
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Panty
Materiál:
Ocel
Provedení:
with bores
obrázek:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
25165.1025
Dokumenty
Panty
  • with bores – obrázek 2, Ocel
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 2000 N
  • Přídržná síla F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Přídržná síla F3: ~ 1000 N
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Panty
Materiál:
Ocel
Provedení:
with bores
obrázek:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
25165.1040
Dokumenty
Panty
  • with bores – obrázek 2, Ocel
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 2500 N
  • Přídržná síla F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Přídržná síla F3: ~ 1000 N
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Panty
Materiál:
Ocel
Provedení:
with bores
obrázek:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
25165.1060
Dokumenty
Panty
  • with bores – obrázek 2, Ocel
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 2800 N
  • Přídržná síla F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Přídržná síla F3: ~ 1000 N
  • Hmotnost: 80 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Provedení:
with bores for countersunk screws
obrázek:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
25165.0215
Dokumenty
Panty
  • with bores for countersunk screws – obrázek 3, Nerez
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 700 N
  • Přídržná síla F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Přídržná síla F3: ~ 500 N
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Provedení:
with bores for countersunk screws
obrázek:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
25165.0225
Dokumenty
Panty
  • with bores for countersunk screws – obrázek 3, Nerez
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 5 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 2000 N
  • Přídržná síla F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Přídržná síla F3: ~ 1000 N
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Provedení:
with bores for countersunk screws
obrázek:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
25165.0240
Dokumenty
Panty
  • with bores for countersunk screws – obrázek 3, Nerez
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 2500 N
  • Přídržná síla F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Přídržná síla F3: ~ 1000 N
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Provedení:
with bores for countersunk screws
obrázek:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
25165.0260
Dokumenty
Panty
  • with bores for countersunk screws – obrázek 3, Nerez
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 2800 N
  • Přídržná síla F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Přídržná síla F3: ~ 1000 N
  • Hmotnost: 80 g
show article view
Panty
Materiál:
Ocel
Provedení:
with bores for countersunk screws
obrázek:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
25165.2015
Dokumenty
Panty
  • with bores for countersunk screws – obrázek 3, Ocel
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 700 N
  • Přídržná síla F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Přídržná síla F3: ~ 500 N
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Panty
Materiál:
Ocel
Provedení:
with bores for countersunk screws
obrázek:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
25165.2025
Dokumenty
Panty
  • with bores for countersunk screws – obrázek 3, Ocel
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 2000 N
  • Přídržná síla F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Přídržná síla F3: ~ 1000 N
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Panty
Materiál:
Ocel
Provedení:
with bores for countersunk screws
obrázek:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
25165.2040
Dokumenty
Panty
  • with bores for countersunk screws – obrázek 3, Ocel
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 2500 N
  • Přídržná síla F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Přídržná síla F3: ~ 1000 N
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Panty
Materiál:
Ocel
Provedení:
with bores for countersunk screws
obrázek:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
25165.2060
Dokumenty
Panty
  • with bores for countersunk screws – obrázek 3, Ocel
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 2800 N
  • Přídržná síla F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Přídržná síla F3: ~ 1000 N
  • Hmotnost: 80 g
show article view
Panty

Materiál

Základní těleso

  • Nerez 1.4301
  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Osa

  • Nerez 1.4301
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25165. Panty
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.