Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 29 výsledků
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
Další detaily
s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
s: 2 mm
t: ~ 4 mm
Tuhost pružiny R: 44 N/mm
Zatížitelnost max.: 166 N
Zdvih pružiny: 3,75 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 6 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
Další detaily
s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Tuhost pružiny R: 77 N/mm
Zatížitelnost max.: 289 N
Zdvih pružiny: 3,75 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 16 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
Další detaily
s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Tuhost pružiny R: 52 N/mm
Zatížitelnost max.: 261 N
Zdvih pružiny: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 19 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
Další detaily
s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Tuhost pružiny R: 153 N/mm
Zatížitelnost max.: 767 N
Zdvih pružiny: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 22 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
Další detaily
s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Tuhost pružiny R: 202 N/mm
Zatížitelnost max.: 1010 N
Zdvih pružiny: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 31 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
Další detaily
s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Tuhost pružiny R: 462 N/mm
Zatížitelnost max.: 2890 N
Zdvih pružiny: 6,25 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 64 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
Další detaily
s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Tuhost pružiny R: 236 N/mm
Zatížitelnost max.: 1798 N
Zdvih pružiny: 7,5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 80 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
Další detaily
s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
s: 2 mm
t: ~ 10 mm
Tuhost pružiny R: 200 N/mm
Zatížitelnost max.: 1499 N
Zdvih pružiny: 7,5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 109 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
Další detaily
s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
s: 3 mm
t: ~ 12 mm
Tuhost pružiny R: 330 N/mm
Zatížitelnost max.: 3298 N
Zdvih pružiny: 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 310 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
Další detaily
s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
d1 : 10 mm
l1 : 10 mm
d2 : M4
d3 : 8 mm
l2 : 10 mm
s: 1 mm
t: ~ 4 mm
Tuhost pružiny R: 35 N/mm
Zatížitelnost max.: 88 N
Zdvih pružiny: 2,5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 3 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
Další detaily
s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
l2 : 10 mm
s: 2 mm
t: ~ 4 mm
Tuhost pružiny R: 38 N/mm
Zatížitelnost max.: 142 N
Zdvih pružiny: 3,75 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 8 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
Další detaily
s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Tuhost pružiny R: 96 N/mm
Zatížitelnost max.: 360 N
Zdvih pružiny: 3,75 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 17 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
Další detaily
s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Tuhost pružiny R: 61 N/mm
Zatížitelnost max.: 305 N
Zdvih pružiny: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 19 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
Další detaily
s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Tuhost pružiny R: 224 N/mm
Zatížitelnost max.: 1119 N
Zdvih pružiny: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 24 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
Další detaily
s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l2 : 20 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Tuhost pružiny R: 173 N/mm
Zatížitelnost max.: 863 N
Zdvih pružiny: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 44 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
Další detaily
s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Tuhost pružiny R: 510 N/mm
Zatížitelnost max.: 3188 N
Zdvih pružiny: 6,25 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 69 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
Další detaily
s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Tuhost pružiny R: 157 N/mm
Zatížitelnost max.: 1178 N
Zdvih pružiny: 7,5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 85 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
Další detaily
s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
l2 : 28 mm
s: 2 mm
t: ~ 10 mm
Tuhost pružiny R: 263 N/mm
Zatížitelnost max.: 1975 N
Zdvih pružiny: 7,5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 112 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
Další detaily
s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
l2 : 37 mm
s: 3 mm
t: ~ 12 mm
Tuhost pružiny R: 392 N/mm
Zatížitelnost max.: 3922 N
Zdvih pružiny: 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 340 g
show article view
Provedení:
se šroubem, oboustranně
Další detaily
se šroubem, oboustranně – obrázek 3
d1 : 10 mm
l1 : 10 mm
d2 : M4
d3 : 8 mm
l2 : 10 mm
s: 1 mm
Tuhost pružiny R: 35 N/mm
Zatížitelnost max.: 69 N
Zdvih pružiny: 2,5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 5 g
show article view
Provedení:
se šroubem, oboustranně
Další detaily
se šroubem, oboustranně – obrázek 3
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
l2 : 10 mm
s: 2 mm
Tuhost pružiny R: 43 N/mm
Zatížitelnost max.: 163 N
Zdvih pružiny: 3,75 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 14 g
show article view
Provedení:
se šroubem, oboustranně
Další detaily
se šroubem, oboustranně – obrázek 3
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Tuhost pružiny R: 73 N/mm
Zatížitelnost max.: 273 N
Zdvih pružiny: 3,75 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 18 g
show article view
Provedení:
se šroubem, oboustranně
Další detaily
se šroubem, oboustranně – obrázek 3
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Tuhost pružiny R: 46 N/mm
Zatížitelnost max.: 231 N
Zdvih pružiny: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 20 g
show article view
Provedení:
se šroubem, oboustranně
Další detaily
se šroubem, oboustranně – obrázek 3
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Tuhost pružiny R: 180 N/mm
Zatížitelnost max.: 902 N
Zdvih pružiny: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 27 g
show article view
Materiál
Podložka
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
Závitová vložka
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
Základní těleso
Přírodní kaučuk (NR), černá
Šroub
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
Poznámky
Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.
Datový list EH 25151. Silentbloky – waisted
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.