Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 16 výsledků
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
14 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
riveted – obrázek 1, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Síla pružiny1) F1 : 14 N
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 135 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
14 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
riveted – obrázek 1, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Síla pružiny1) F1 : 14 N
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 144 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
14 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
riveted – obrázek 1, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Síla pružiny1) F1 : 14 N
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 148 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
14 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
riveted – obrázek 1, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Síla pružiny1) F1 : 14 N
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 153 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
14 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
screwed – obrázek 2, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Síla pružiny1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 139 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
14 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
screwed – obrázek 2, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Síla pružiny1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 142 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
14 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
screwed – obrázek 2, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Síla pružiny1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 146 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
14 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
screwed – obrázek 2, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Síla pružiny1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 150 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
14 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
riveted – obrázek 1, Nerez
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Síla pružiny1) F1 : 14 N
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 146 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
14 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
riveted – obrázek 1, Nerez
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Síla pružiny1) F1 : 14 N
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 142 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
14 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
riveted – obrázek 1, Nerez
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Síla pružiny1) F1 : 14 N
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 148 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
14 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
riveted – obrázek 1, Nerez
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Síla pružiny1) F1 : 14 N
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 150 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
14 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
screwed – obrázek 2, Nerez
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Síla pružiny1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 161 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
14 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
screwed – obrázek 2, Nerez
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Síla pružiny1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 164 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
14 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
screwed – obrázek 2, Nerez
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Síla pružiny1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 168 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
14 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
screwed – obrázek 2, Nerez
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Síla pružiny1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 172 g
show article view
Materiál
Pouzdro
Steel precision casting, blackened
Stainless steel 1.4408, die-cast
Zajišťovací čep
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
Nerez 1.4401
Páčka
Steel precision casting, zinc-plated by galvanization, passivated
Stainless steel 1.4408, die-cast
Poznámky
The screwed version is supplied dismantled.
Montáž
We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:
Weld on body (3)
Place the spring (2) on the locking pin (1) and insert it into the body (3)
Tighten the bolt (4) with the screw (5) on the locking pin (1)
The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.
Obsluha
Pootočením páčky o 180° až do zářezu se čep zasune dovnitř těla a zajistí (pokud čep zajišťovacího kolíku má být zasunutý).
Datový list EH 22120. Zajišťovací kolíky s páčkou – bez závitu, pro přivaření
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.