Klínové vložky potažené

EH 1703.

Tělo:

  • Klínové vložky pro už předobrobené povrchy a materiály.
  • Rychle vyměnitelné.
  • Minimální hloubka upnutí 8 mm.
  • Chrániče se objednávají zvlášť.

Chránič:

  • Pro bezpečné upnutí obrobků bez deformace upínaných ploch.
  • Balení po 20 ks.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
1 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11,75 mm
Objednací číslo:
1703.360
CAD
Dokumenty
Klínové vložky
  • b: 27,8 mm
  • l: 1 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,75 mm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Klínové vložky

Materiál

  • Ocel, tvrzená
Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Podložka
Podložka
Objednací číslo:
1703.370
CAD
Podložka
  • Podložka
  • Hmotnost: 26 g
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1703. Klínové vložky – potažené
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné upínání
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
FAQ - Multi-Svěráky MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaký je rozdíl mezi MS 125 a běžným strojním svěrákem?

Vzhledem k tomu, že přichází s modulární konstrukcí a lze ho spárovat s velkým množstvím čelistí a souvisejícího vybavení, je MS 125 podstatně všestrannější než běžný strojní svěrák.