Adaptační čelisti

EH 1701.

  • Vysoká strana čelisti je tvrzená
  • Závit pro upevnění výměnných čelistí (Obj. č. 1701.250 -1701.280)
  • Broušené upínací plochy
  • Možnost upevnění stupňovitých lišt pomocí Click-systému (Obj. č. 1701.190 -1701.200) na vysoké straně čelisti

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Provedení
obrázek
Šířka čelistí [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
Čelisti pevné
obrázek:
1
Šířka čelistí [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
1701.140
CAD
Dokumenty
Adaptační čelisti
  • Čelisti pevné – obrázek 1
  • Šířka čelistí: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 77 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Hmotnost: 4 kg
show article view
Adaptační čelisti
Provedení:
Čelisti pohyblivé
obrázek:
2
Šířka čelistí [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
1701.150
CAD
Dokumenty
Adaptační čelisti
  • Čelisti pohyblivé – obrázek 2
  • Šířka čelistí: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 52 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Hmotnost: 4 kg
show article view
Adaptační čelisti

Materiál

  • Ocel
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1701. Adaptační čelisti
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Konvenční upínání
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
FAQ - Multi-Svěráky MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaký je rozdíl mezi MS 125 a běžným strojním svěrákem?

Vzhledem k tomu, že přichází s modulární konstrukcí a lze ho spárovat s velkým množstvím čelistí a souvisejícího vybavení, je MS 125 podstatně všestrannější než běžný strojní svěrák.