Šrouby rýhované ploché DIN 653

EH 24770.

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

Šrouby rýhované ploché jsou vyrobeny z jednoho kusu se závitem až k hlavě (DIN-znázornění A).

Vaše vyhledávání dosáhlo 88 výsledků

Materiál
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24770.0072
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Hmotnost: 2,3 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24770.0073
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M3
  • l: 8 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Hmotnost: 2,4 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24770.0074
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Hmotnost: 2,5 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24770.0077
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Hmotnost: 2,7 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24770.0079
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Hmotnost: 2,9 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24770.0092
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Hmotnost: 5,6 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24770.0093
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Hmotnost: 5,7 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24770.0094
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Hmotnost: 6,1 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24770.0096
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Hmotnost: 6,2 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24770.0098
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Hmotnost: 6,6 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24770.0100
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Hmotnost: 7,1 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24770.0112
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24770.0113
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24770.0115
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24770.0117
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24770.0119
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24770.0121
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24770.0132
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24770.0134
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24770.0136
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24770.0138
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M6
  • l: 25 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24770.0140
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24770.0142
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Šrouby rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24770.0152
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M8
  • l: 16 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Šrouby rýhované ploché

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
  • Ocel, zinkovaná, pevnost 5.8
  • Nerez 1.4305, matná

Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24770. Šrouby rýhované ploché – DIN 653
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).