Je to jednoznačné: buď se trápit s levným gumovým kladivem a stále dokupovat, nebo rovnou sáhnout po SIMPLEX-kladivu s měkkou vložkou. Kdo tak už učinil, nikdy by to neměnil: Žádné odskakování kladiva s měkkou vložkou do strany, vydatné, přesné údery, skvělá manipulace díky ergonomicky tvarovanému držadlu a úspora nákladů, protože všechny komponenty lze dokupovat. Kvalitní černá vložka z gumového kompozitu je maximálně odolná oděru, bílá vložka Superplastik umožňuje ještě silnější úder. Absolutními prodejními hity jsou průměry 60 mm a 80 mm. A kdo nemá nebo nepotřebuje tolik síly, sáhne po průměru 50 mm. Aby bylo kladivo s měkkou vložkou rychleji a jednodušeji po ruce, nabízí Halder verzi Ø 60 mm s nohou!