Upínací systémy s nulovým bodem
 IM0009203 Foto Banner

Upínací systémy s nulovým bodem

Rychlovýměnné systémy

Rychlovýměnný systém pro zkrácení doby seřizování

Spojující prvky pro upnutí a současné vystředění přípravků, konstruované jako rychlovýměnný systém pro zkrácení doby nastavení.

  • Referenční upnutí upínacích prvků díky přesné opakovatelnosti dosednutí na „nulový bod“.
  • Pro obrábění dílů ve více pracovních krocích na různých strojích.

Kromě maximální flexibility upínacích systémů s nulovým bodem – ať už hydraulicky ovládaných, jako vestavbových verzí s integrovaným nadzvednutím přípravků nebo s modulárním uspořádáním - tato technika zajišťuje díky nahoře umístěným čepům základního prvku a na přípravku integrovaném upínacím kroužku vysokou spolehlivost výroby, dlouhodobou přesnost a předchází znečistění v referenčním bodě.

Vlastnosti:

  • Přídržná síla až 30 kN.
  • Mechanické, pneumatické a hydraulické ovládání.
  • Se zajištěním proti pootočení při použití samostatných prvků.
  • Vysoká efektivita, přesnost opakování a úspora nákladů.
  • Vhodné pro použití na všech strojích.
  • Integrovatelné i do upínacích systémů Halder.

Kapitola Upínací systémy s nulovým bodem z oblasti upínací systémy obrobků zahrnuje skupiny výrobků jako jsou upínací prvky, upínací kroužky, základové desky, nosné desky, krytky a zesilovače tlaku. Tyto systémové díly lze dodat ze skladu.

Kapitola je rozdělena do sekcí:

  • Upínací prvky / upínací kroužky
  • Upínací / nosné desky
  • Příslušenství k upínacím systémům s nulovým bodem

Pro všechny systémové díly jsou ke stažení CAD data v různých formátech.