SIMPLEX-vložka 50:40
TPE-střední, šedá

EH 3203.

Termoplastický elastomer činí SIMPLEX-vložku TPE-střední, která má tvrdost cca. 90 Sh. A, vložkou střední tvrdosti (srovnatelnou s tvrdostí vložky z gumového kompozitu série 3202).

Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí oděr.

Toto speciální provedení má průměr hlavy 50 mm, která je zabudována do těla o průměru 40 mm.

Přečnívající úderné plochy umožňují maximální ochranu pro přesné zpracování obrobků s citlivými povrchy a chrání také povrch těla před poškrábáním.

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-vložka TPE-střední
  • Šedá
  • Středně tvrdá
  • Bez oděru
  • Průměr hlavy 50 mm pro montáž do těla 40 mm
  • Přečnívající úderné plochy brání poškrábání těla

Oblasti použití

Pro choulostivé materiály, sádrokartonové konstrukce, montáž nábytku, oken a dveří, truhlářské práce, pokládka dlaždic

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Ø [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
71 g
Objednací číslo:
3203.051
SIMPLEX-vložka 50:40
  • Ø: 50 mm
  • Délka x šířka x výška: 57 mm x 57 mm x 50 mm
  • Hmotnost: 71 g
  • GTIN: 4030618313922
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiál

Vložka

  • TPE-střední, šedá
  • Bez oděru
  • Středně tvrdá
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3203. SIMPLEX-vložka 50:40 – TPE-střední, šedá
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX inserts
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0011462__58459.pdf
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.