Stupňovité lišty Click

EH 1701.

  • Pro paralelní výškové nastavení obrobků
  • Výška je broušená
  • Stupňovité lišty s Click-systémem lze i přišroubovat
  • Pro vysoké strany čelistí
  • Tento produkt se dodává v párech

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Šířka čelistí [mm]
l [mm]
h1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Šířka čelistí [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
35 mm
Objednací číslo:
1701.190
Dokumenty
Stupňovité lišty
  • Šířka čelistí: 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 12,25 mm
  • Hmotnost: 250 g
show article view
Stupňovité lišty
Šířka čelistí [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
1701.200
Dokumenty
Stupňovité lišty
  • Šířka čelistí: 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 12,25 mm
  • Hmotnost: 186 g
show article view
Stupňovité lišty

Materiál

  • Ocel pro pružné pásky, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1701. Stupňovité lišty – Click
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Konvenční upínání
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
FAQ - Multi-Svěráky MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaký je rozdíl mezi MS 125 a běžným strojním svěrákem?

Vzhledem k tomu, že přichází s modulární konstrukcí a lze ho spárovat s velkým množstvím čelistí a souvisejícího vybavení, je MS 125 podstatně všestrannější než běžný strojní svěrák.