Spring Push Plungers s přírubou, horizontální

EH 22170.

The spring push plungers are used for simple and secure positioning of workpieces or components on stops and support points.

The spring push plunger is designed with a thrust pad that can be rotated 4 x 90° depending on the application.

Below h2, a pull-down effect is created when the thrust pad is installed in the appropriate position.

Vaše vyhledávání dosáhlo 24 výsledků

Materiál
Provedení
obrázek
b1 [mm]
d1 [mm]
Síla pružiny1) F1 [N]
Síla pružiny1) F2 [N]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
plunger rounded, smooth, standard spring load
obrázek:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
8 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
11 N
Objednací číslo:
22170.0005
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, smooth, standard spring load – obrázek 1, Nerez
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: ~ 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: ~ 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • Zdvih s: ~ 2,8 mm
  • Hexalobulár: 10
  • Síla pružiny1) F1: 8 N
  • Síla pružiny1) F2: 11 N
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Nerez
Provedení:
plunger rounded, smooth, standard spring load
obrázek:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
8 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
19 N
Objednací číslo:
22170.0010
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, smooth, standard spring load – obrázek 1, Nerez
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • Zdvih s: 5 mm
  • Hexalobulár: 20
  • Síla pružiny1) F1: 8 N
  • Síla pružiny1) F2: 19 N
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Nerez
Provedení:
plunger rounded, smooth, standard spring load
obrázek:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
17 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
33 N
Objednací číslo:
22170.0015
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, smooth, standard spring load – obrázek 1, Nerez
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • Zdvih s: 8,2 mm
  • Hexalobulár: 30
  • Síla pružiny1) F1: 17 N
  • Síla pružiny1) F2: 33 N
  • Hmotnost: 93 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Nerez
Provedení:
plunger rounded, heavy spring load
obrázek:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
11 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
20 N
Objednací číslo:
22170.1005
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, heavy spring load – obrázek 1, Nerez
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • Zdvih s: 2,8 mm
  • Hexalobulár: 10
  • Síla pružiny1) F1: 11 N
  • Síla pružiny1) F2: 20 N
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Nerez
Provedení:
plunger rounded, heavy spring load
obrázek:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
19 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
45 N
Objednací číslo:
22170.1010
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, heavy spring load – obrázek 1, Nerez
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • Zdvih s: 5 mm
  • Hexalobulár: 20
  • Síla pružiny1) F1: 19 N
  • Síla pružiny1) F2: 45 N
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Nerez
Provedení:
plunger rounded, heavy spring load
obrázek:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
27 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
75 N
Objednací číslo:
22170.1015
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, heavy spring load – obrázek 1, Nerez
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • Zdvih s: 8,2 mm
  • Hexalobulár: 30
  • Síla pružiny1) F1: 27 N
  • Síla pružiny1) F2: 75 N
  • Hmotnost: 96 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Nerez
Provedení:
plunger wedge-shaped, smooth, standard spring load
obrázek:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
8 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
11 N
Objednací číslo:
22170.0105
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, smooth, standard spring load – obrázek 2, Nerez
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Zdvih s: 2,8 mm
  • Hexalobulár: 10
  • Síla pružiny1) F1: 8 N
  • Síla pružiny1) F2: 11 N
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Nerez
Provedení:
plunger wedge-shaped, smooth, standard spring load
obrázek:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
8 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
19 N
Objednací číslo:
22170.0110
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, smooth, standard spring load – obrázek 2, Nerez
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • Zdvih s: 5 mm
  • Hexalobulár: 20
  • Síla pružiny1) F1: 8 N
  • Síla pružiny1) F2: 19 N
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Nerez
Provedení:
plunger wedge-shaped, smooth, standard spring load
obrázek:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
17 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
33 N
Objednací číslo:
22170.0115
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, smooth, standard spring load – obrázek 2, Nerez
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • Zdvih s: 8,2 mm
  • Hexalobulár: 30
  • Síla pružiny1) F1: 17 N
  • Síla pružiny1) F2: 33 N
  • Hmotnost: 93 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Nerez
Provedení:
plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load
obrázek:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
11 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
20 N
Objednací číslo:
22170.1105
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load – obrázek 2, Nerez
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Zdvih s: 2,8 mm
  • Hexalobulár: 10
  • Síla pružiny1) F1: 11 N
  • Síla pružiny1) F2: 20 N
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Nerez
Provedení:
plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load
obrázek:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
19 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
45 N
Objednací číslo:
22170.1110
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load – obrázek 2, Nerez
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • Zdvih s: 5 mm
  • Hexalobulár: 20
  • Síla pružiny1) F1: 19 N
  • Síla pružiny1) F2: 45 N
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Nerez
Provedení:
plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load
obrázek:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
27 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
75 N
Objednací číslo:
22170.1115
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load – obrázek 2, Nerez
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • Zdvih s: 8,2 mm
  • Hexalobulár: 30
  • Síla pružiny1) F1: 27 N
  • Síla pružiny1) F2: 75 N
  • Hmotnost: 94 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Plast
Provedení:
plunger rounded, standard spring load
obrázek:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
8 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
11 N
Objednací číslo:
22170.0505
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, standard spring load – obrázek 1, Termoplast POM, černý
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • Zdvih s: 2,8 mm
  • Hexalobulár: 10
  • Síla pružiny1) F1: 8 N
  • Síla pružiny1) F2: 11 N
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Plast
Provedení:
plunger rounded, standard spring load
obrázek:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
8 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
19 N
Objednací číslo:
22170.0510
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, standard spring load – obrázek 1, Termoplast POM, černý
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • Zdvih s: 5 mm
  • Hexalobulár: 20
  • Síla pružiny1) F1: 8 N
  • Síla pružiny1) F2: 19 N
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Plast
Provedení:
plunger rounded, standard spring load
obrázek:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
17 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
33 N
Objednací číslo:
22170.0515
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, standard spring load – obrázek 1, Termoplast POM, černý
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • Zdvih s: 8,2 mm
  • Hexalobulár: 30
  • Síla pružiny1) F1: 17 N
  • Síla pružiny1) F2: 33 N
  • Hmotnost: 69 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Plast
Provedení:
plunger rounded, heavy spring load
obrázek:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
11 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
20 N
Objednací číslo:
22170.1505
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, heavy spring load – obrázek 1, Termoplast POM, černý
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • Zdvih s: 2,8 mm
  • Hexalobulár: 10
  • Síla pružiny1) F1: 11 N
  • Síla pružiny1) F2: 20 N
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Plast
Provedení:
plunger rounded, heavy spring load
obrázek:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
19 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
45 N
Objednací číslo:
22170.1510
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, heavy spring load – obrázek 1, Termoplast POM, černý
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • Zdvih s: 5 mm
  • Hexalobulár: 20
  • Síla pružiny1) F1: 19 N
  • Síla pružiny1) F2: 45 N
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Plast
Provedení:
plunger rounded, heavy spring load
obrázek:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
27 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
75 N
Objednací číslo:
22170.1515
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, heavy spring load – obrázek 1, Termoplast POM, černý
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • Zdvih s: 8,2 mm
  • Hexalobulár: 30
  • Síla pružiny1) F1: 27 N
  • Síla pružiny1) F2: 75 N
  • Hmotnost: 71 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Plast
Provedení:
plunger wedge-shaped, standard spring load
obrázek:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
8 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
11 N
Objednací číslo:
22170.0605
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, standard spring load – obrázek 2, Termoplast POM, černý
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Zdvih s: 2,8 mm
  • Hexalobulár: 10
  • Síla pružiny1) F1: 8 N
  • Síla pružiny1) F2: 11 N
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Plast
Provedení:
plunger wedge-shaped, standard spring load
obrázek:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
8 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
19 N
Objednací číslo:
22170.0610
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, standard spring load – obrázek 2, Termoplast POM, černý
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • Zdvih s: 5 mm
  • Hexalobulár: 20
  • Síla pružiny1) F1: 8 N
  • Síla pružiny1) F2: 19 N
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Plast
Provedení:
plunger wedge-shaped, standard spring load
obrázek:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
17 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
33 N
Objednací číslo:
22170.0615
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, standard spring load – obrázek 2, Termoplast POM, černý
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • Zdvih s: 8,2 mm
  • Hexalobulár: 30
  • Síla pružiny1) F1: 17 N
  • Síla pružiny1) F2: 33 N
  • Hmotnost: 69 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Plast
Provedení:
plunger wedge-shaped, heavy spring load
obrázek:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
11 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
20 N
Objednací číslo:
22170.1605
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, heavy spring load – obrázek 2, Termoplast POM, černý
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Zdvih s: 2,8 mm
  • Hexalobulár: 10
  • Síla pružiny1) F1: 11 N
  • Síla pružiny1) F2: 20 N
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Plast
Provedení:
plunger wedge-shaped, heavy spring load
obrázek:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
19 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
45 N
Objednací číslo:
22170.1610
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, heavy spring load – obrázek 2, Termoplast POM, černý
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • Zdvih s: 5 mm
  • Hexalobulár: 20
  • Síla pružiny1) F1: 19 N
  • Síla pružiny1) F2: 45 N
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Spring Push Plunger
Materiál:
Plast
Provedení:
plunger wedge-shaped, heavy spring load
obrázek:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
27 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
75 N
Objednací číslo:
22170.1615
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, heavy spring load – obrázek 2, Termoplast POM, černý
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • Zdvih s: 8,2 mm
  • Hexalobulár: 30
  • Síla pružiny1) F1: 27 N
  • Síla pružiny1) F2: 75 N
  • Hmotnost: 71 g
show article view
Spring Push Plunger

Materiál

Základní těleso

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Opěrná patka

  • Nerez 1.4542
  • Termoplast POM, černý

Šroub

  • Nerez A2
  • Steel, zinc-nickel coated by galvanization

Pružina

  • Nerez 1.4310

Montáž

Montáž s použitím podložek ISO 7092.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22170. Spring Push Plungers – s přírubou, horizontální
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.