drapáky 4-hroty

EH 1702.

  • Pro upínání surových obrobků
  • Pro měkké materiály jako je hliník
  • Nejmenší možný ztracený upínací okraj
  • Výška zaklesnutí drapáku: nastavitelná asi od 4,5 do 6,0 mm

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

h [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
h [mm]:
5,4 mm
Objednací číslo:
1702.760
CAD
Dokumenty
drapáky
  • h: 5,4 mm
  • Hmotnost: 23 g
show article view
drapáky

Materiál

  • Ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1702. drapáky – 4-hroty
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínání pomocí drapáků
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
FAQ - Multi-Svěráky MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaký je rozdíl mezi MS 125 a běžným strojním svěrákem?

Vzhledem k tomu, že přichází s modulární konstrukcí a lze ho spárovat s velkým množstvím čelistí a souvisejícího vybavení, je MS 125 podstatně všestrannější než běžný strojní svěrák.