Základní čelisti Měkká

EH 1701.

  • Čelisti z tvrzené oceli
  • Pro vlastní výrobu speciálních čelistí 
  • Upevňovací šrouby se objednávají zvlášť (Obj. č. 1701.300)
  • Tento produkt se dodává v párech

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Šířka čelistí [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Šířka čelistí [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l [mm]:
25 mm
h [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
1701.260
CAD
Dokumenty
Základní čelisti
  • Šířka čelistí: 125 mm
  • b: 125 mm
  • l: 25 mm
  • h: 40 mm
  • Hmotnost: 1900 g
show article view
Základní čelisti

Materiál

  • Nástrojová ocel
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1701. Základní čelisti – Měkká
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Konvenční upínání
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
FAQ - Multi-Svěráky MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaký je rozdíl mezi MS 125 a běžným strojním svěrákem?

Vzhledem k tomu, že přichází s modulární konstrukcí a lze ho spárovat s velkým množstvím čelistí a souvisejícího vybavení, je MS 125 podstatně všestrannější než běžný strojní svěrák.