Pohyblivé dorazy

EH 1705.

  • Může být namontován na obou stranách upínače na určených místech.
  • Upevňovací závit M8.
  • Možnost montáže s různými pevnými rozměry.
  • Přednastavitelná pozice 3. osy obrobku.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

b min. [mm]
b max. [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
b min. [mm]:
27 mm
b max. [mm]:
59 mm
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
31 mm
l3 [mm]:
27 mm
l4 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
1705.110
Dokumenty
Pohyblivé dorazy
  • b min.: 27 mm
  • b max.: 59 mm
  • l1: 34 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 19 mm
  • Hmotnost: 417 g
show article view
Pohyblivé dorazy

Materiál

  • Ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1705. Pohyblivé dorazy
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
FAQ - Multi-Svěráky MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaký je rozdíl mezi MS 125 a běžným strojním svěrákem?

Vzhledem k tomu, že přichází s modulární konstrukcí a lze ho spárovat s velkým množstvím čelistí a souvisejícího vybavení, je MS 125 podstatně všestrannější než běžný strojní svěrák.