Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 20 výsledků
Další detaily
without bores – obrázek 1, Nerez
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
d2 : 3 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Přídržná síla F1 : ~ 700 N
Přídržná síla F2 : ~ 500 N
Přídržná síla F3 : ~ 450 N
Hmotnost: 25 g
show article view
Další detaily
without bores – obrázek 1, Nerez
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
d2 : 4 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1200 N
Přídržná síla F2 : ~ 1000 N
Přídržná síla F3 : ~ 1000 N
Hmotnost: 59 g
show article view
Další detaily
without bores – obrázek 1, Nerez
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1200 N
Přídržná síla F2 : ~ 1600 N
Přídržná síla F3 : ~ 700 N
Hmotnost: 99 g
show article view
Další detaily
without bores – obrázek 1, Nerez
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1100 N
Přídržná síla F2 : ~ 2500 N
Přídržná síla F3 : ~ 1000 N
Hmotnost: 139 g
show article view
Další detaily
with bores – obrázek 2, Nerez
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
b2 : 48 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 3,2 mm
h2 : 1,5 mm
Přídržná síla F1 : ~ 700 N
Přídržná síla F2 : ~ 500 N
Přídržná síla F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Hmotnost: 24 g
show article view
Další detaily
with bores – obrázek 2, Nerez
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
b2 : 65 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 4,2 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1200 N
Přídržná síla F2 : ~ 1000 N
Přídržná síla F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Hmotnost: 58 g
show article view
Další detaily
with bores – obrázek 2, Nerez
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
b2 : 80 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1200 N
Přídržná síla F2 : ~ 1600 N
Přídržná síla F3 : ~ 700 N
l2 : 30 mm
Hmotnost: 98 g
show article view
Další detaily
with bores – obrázek 2, Nerez
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 96 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1100 N
Přídržná síla F2 : ~ 2500 N
Přídržná síla F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Hmotnost: 136 g
show article view
Další detaily
with bores – obrázek 2, Ocel
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
b2 : 48 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 3,2 mm
h2 : 1,5 mm
Přídržná síla F1 : ~ 700 N
Přídržná síla F2 : ~ 500 N
Přídržná síla F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Hmotnost: 24 g
show article view
Další detaily
with bores – obrázek 2, Ocel
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
b2 : 65 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 4,2 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1200 N
Přídržná síla F2 : ~ 1000 N
Přídržná síla F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Hmotnost: 58 g
show article view
Další detaily
with bores – obrázek 2, Ocel
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
b2 : 80 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1200 N
Přídržná síla F2 : ~ 1600 N
Přídržná síla F3 : ~ 700 N
l2 : 30 mm
Hmotnost: 98 g
show article view
Další detaily
with bores – obrázek 2, Ocel
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 96 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1100 N
Přídržná síla F2 : ~ 2500 N
Přídržná síla F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Hmotnost: 136 g
show article view
Provedení:
with bores for countersunk screws
Další detaily
with bores for countersunk screws – obrázek 3, Nerez
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
b2 : 48 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 4 mm
h2 : 1,5 mm
Přídržná síla F1 : ~ 700 N
d3 : 6,4 mm
Přídržná síla F2 : ~ 500 N
Přídržná síla F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Hmotnost: 24 g
show article view
Provedení:
with bores for countersunk screws
Další detaily
with bores for countersunk screws – obrázek 3, Nerez
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
b2 : 65 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Přídržná síla F2 : ~ 1000 N
Přídržná síla F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Hmotnost: 58 g
show article view
Provedení:
with bores for countersunk screws
Další detaily
with bores for countersunk screws – obrázek 3, Nerez
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
b2 : 80 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Přídržná síla F2 : ~ 1600 N
Přídržná síla F3 : ~ 700 N
l2 : 30 mm
Hmotnost: 98 g
show article view
Provedení:
with bores for countersunk screws
Další detaily
with bores for countersunk screws – obrázek 3, Nerez
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 96 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1100 N
d3 : 8,3 mm
Přídržná síla F2 : ~ 2500 N
Přídržná síla F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Hmotnost: 136 g
show article view
Provedení:
with bores for countersunk screws
Další detaily
with bores for countersunk screws – obrázek 3, Ocel
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
b2 : 48 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 4 mm
h2 : 1,5 mm
Přídržná síla F1 : ~ 700 N
d3 : 6,4 mm
Přídržná síla F2 : ~ 500 N
Přídržná síla F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Hmotnost: 24 g
show article view
Provedení:
with bores for countersunk screws
Další detaily
with bores for countersunk screws – obrázek 3, Ocel
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
b2 : 65 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Přídržná síla F2 : ~ 1000 N
Přídržná síla F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Hmotnost: 58 g
show article view
Provedení:
with bores for countersunk screws
Další detaily
with bores for countersunk screws – obrázek 3, Ocel
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
b2 : 80 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Přídržná síla F2 : ~ 1600 N
Přídržná síla F3 : ~ 700 N
l2 : 30 mm
Hmotnost: 98 g
show article view
Provedení:
with bores for countersunk screws
Další detaily
with bores for countersunk screws – obrázek 3, Ocel
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 96 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1100 N
d3 : 8,3 mm
Přídržná síla F2 : ~ 2500 N
Přídržná síla F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Hmotnost: 136 g
show article view
Materiál
Základní těleso
Nerez 1.4301
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
Osa
Datový list EH 25165. Panty – elongated on both sides
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.