Zámečnické kladivo nebo kladivo s měkkou vložkou – díky FERROPLEX 2 v 1 (kombinovanému kladivu) budete mít obojí stále po ruce. Tělo kladiva je vyrobena z kvalitní zušlechtěné oceli a výměnitelná měkká vložka je z extrudovaného polyamidu. Bezešvě extrudovaná ocelová trubka v kombinaci s absorpční gumovou podložkou tvoří násadu kladiva, která se nikdy neoddělí od hlavy kladiva díky pevnému spojení. Červený kroužek označuje místo, které odděluje tvrdou a měkkou část kladiva. Toto kombinované kladivo se tvaruje do ruky uživatele a je k dostání v průměrech 30 a 35 mm.
FERROPLEX 2 v 1 (kombinované kladivo) je možné díky jeho specifickým přednostem použít nejen jako univerzální montážní kladivo pro kutily, ale také pro profesionální uživatele v průmyslu i řemeslné výrobě. Kromě toho je perfektním doplňkem jakékoliv sady nářadí a díky své nízké hmotnosti a nízkým prostorovým nárokům je doslova nutností pro každého správného řemeslníka.