Čelisti stupňovité

EH 1701.

  • Vysoké strany a stupňovité strany se závitem pro stupňovité lišty
  • Upínací plocha broušená
  • Závity na hladké straně pro stupňovité lišty a upevnění výměnných čelistí (Obj. č. 1701.250 -1701.280)
  • Možnost upevnění stupňovitých lišt pomocí Click-systému (Obj. č. 1701.190 -1701.200) na obou stranách čelisti

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Provedení
obrázek
Šířka čelistí [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
Čelisti pevné
obrázek:
1
Šířka čelistí [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
92 mm
l2 [mm]:
43 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
1701.100
CAD
Dokumenty
Čelisti stupňovité
  • Čelisti pevné – obrázek 1
  • Šířka čelistí: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 92 mm
  • l2: 43 mm
  • l3: 34 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Hmotnost: 3000 g
show article view
Čelisti stupňovité
Provedení:
Čelisti pohyblivé
obrázek:
2
Šířka čelistí [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
70 mm
l2 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
1701.110
CAD
Dokumenty
Čelisti stupňovité
  • Čelisti pohyblivé – obrázek 2
  • Šířka čelistí: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 47 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Hmotnost: 2000 g
show article view
Čelisti stupňovité

Materiál

  • Ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1701. Čelisti stupňovité
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Konvenční upínání
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
FAQ - Multi-Svěráky MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaký je rozdíl mezi MS 125 a běžným strojním svěrákem?

Vzhledem k tomu, že přichází s modulární konstrukcí a lze ho spárovat s velkým množstvím čelistí a souvisejícího vybavení, je MS 125 podstatně všestrannější než běžný strojní svěrák.