BLACKCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
 IM0009183 Foto Banner

BLACKCRAFT-kladivo s měkkou vložkou

BLACKCRAFT

BLACKCRAFT - koncentrovaná síla – šetrně zabalená!

BLACKCRAFT-kladivo s měkkou vložkou je se svým opláštěným polyuretanovým tělem z ocelové trubky a ergonomicky tvarovaným držadlem určeno především k opracování citlivých obrobků. Velmi dobře se hodí pro montážní a opravárenské práce v automobilovém průmyslu, pro rovnání, tvarování plechu a také při polohování obrobků.

Bezodrazové - znamená, že hlava kladiva je naplněna ocelovým šrotem. Tím vzniká při dopadu kladiva na obrobek efekt, že se kladivo neodrazí. Celá síla úderu je přenesena na obrobek. BLACKCRAFT-kladivo s měkkou vložkou tak umožňuje práci bez nadměrné únavy a navíc šetří klouby.

Kladivo BLACKCRAFT je dostupné v průměrech 40 mm, 50 mm a 60 mm.