Systém s otvory (ø12 F6/M12 a ø16 F6/M16) zaručuje rychlé upnutí a precizní obrábění geometricky jednodušších obrobků. Základové desky s tvrzenými upevňovacími otvory (lícovaná pouzdra) a souosými závity Vám dodáme v téměř každé požadované velikosti. Můžete je podle situace upnutí nasadit jednotlivě nebo jako součást kombinovaného systému.
Kapitola systém s otvory z oblasti upínací systém obrobků zahrnuje výrobkové skupiny jako základové desky, upínací tělesa a konzoly. Tyto systémové díly lze dodat ze skladu.
Kapitola je rozdělena do sekcí:
Pro všechny systémové díly jsou ke stažení CAD data v různých formátech.
Oba modulární upínací systémy L12 a L16 jsou založeny na otvorech 12 mm nebo 16 mm / závitových otvorech M12 nebo M16.
Jedna řada systémových dílů může být použita k nastavení několika různých přípravků.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws