Sady pro přítlačné upínání nízké

EH 1703.

  • Prvky přítlačného upínání jsou určeny k upínání a přitlačování hrubých, neobrobených, ale i předobrobených upínacích ploch k vodící dráze nebo k dodaným podpěrným čepům
  • Tím mohou být obrobky přesně rovnoběžně s vodící dráhou upnuty a také obrobeny
  • Přímý kontakt obrobku s podpěrnými čepy minimalizuje vibrace obrobku

Sada v praktickém kufru obsahuje:

  • 4x Klínový držák, nízký (Obj. č. 1703.300)
  • 4x Upevňovací šroub, nízký M10 x 30 mm (Obj. č. 1703.320)
  • 4x Klínová vložka, 4-hrotá (Obj. č. 1703.340)
  • 4x Klínová vložka, Microgrip (Obj. č 1703.350)
  • 4x Podpěra 23 mm (Obj. č. 1703.400)
  • 4x Podpěra 34 mm (Obj. č. 1703.420)

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Šířka čelistí [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Šířka čelistí [mm]:
125 mm
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
21,7 mm
h2 [mm]:
4 mm
h3 [mm]:
23 mm/34 mm
Objednací číslo:
1703.100
Dokumenty
Sady pro přítlačné upínání
  • Šířka čelistí: 125 mm
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 21,7 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 23 mm/34 mm
  • Hmotnost: 1484 g
show article view
Sady pro přítlačné upínání

Materiál

  • dle poptávky
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1703. Sady pro přítlačné upínání – nízké
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Návod na obsluhu pro Multi-Svěrák MS 125 - Sady
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné upínání
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
FAQ - Multi-Svěráky MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaký je rozdíl mezi MS 125 a běžným strojním svěrákem?

Vzhledem k tomu, že přichází s modulární konstrukcí a lze ho spárovat s velkým množstvím čelistí a souvisejícího vybavení, je MS 125 podstatně všestrannější než běžný strojní svěrák.