5-stranná čelist - sady

EH 1704.

  • Prvky pro přítlačné upínání jsou určeny pro upínání a přitlačování surových a neobrobených ploch na vodící dráze, popř. na dodané nivelizační plechy 90 mm
  • Tím mohou být obrobky přesně rovnoběžně s vodící dráhou upnuty a také obrobeny
  • Přímý kontakt obrobku s nivelizačními plechy minimalizuje vibrace obrobku

Sada v praktickém kufru obsahuje:

  • 4x Klínový držák pro 5-strannou čelist (Obj. č. 1704.410)
  • 4x Klínová vložka, 4-hrotá (Obj. č. 1703.340)
  • 4x Klínová vložka, Microgrip (Obj. č. 1703.350)
  • 2x Nivelizační plech (h1=90 mm) (Obj. č. 1704.520)
  • 20x Upevňovací šroub M6 x 8 (Obj. č. 1704.600)

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Šířka čelistí [mm]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Šířka čelistí [mm]:
125 mm
Objednací číslo:
1704.300
Dokumenty
5-stranná čelist - sady
  • Šířka čelistí: 125 mm
  • Nivelizační plech b1: 125 mm
  • Nivelizační plech b2: 98 mm
  • Nivelizační plech b3: 108 mm
  • Nivelizační plech l1: 7,6 mm
  • Nivelizační plech h1: 90 mm
  • Nivelizační plech h2: 56 mm
  • Nivelizační plech h3: 53 mm
  • Klínový držák b4: 24,15 mm
  • Klínový držák l2: 11,8 mm
  • Klínový držák h4: 21,45 mm
  • Hmotnost: 1790 g
show article view
5-stranná čelist - sady

Materiál

  • dle poptávky
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1704. 5-stranná čelist - sady
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Návod na obsluhu pro Multi-Svěrák MS 125 - Sady
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
5-stranné obrábění
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
FAQ - Multi-Svěráky MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaký je rozdíl mezi MS 125 a běžným strojním svěrákem?

Vzhledem k tomu, že přichází s modulární konstrukcí a lze ho spárovat s velkým množstvím čelistí a souvisejícího vybavení, je MS 125 podstatně všestrannější než běžný strojní svěrák.