Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 20 výsledků
Další detaily
without bores – obrázek 1, Nerez
b1 : 30 mm
l1 : 45 mm
d2 : 3 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1300 N
Přídržná síla F2 : ~ 750 N
Přídržná síla F3 : ~ 700 N
Hmotnost: 22 g
show article view
Další detaily
without bores – obrázek 1, Nerez
b1 : 40 mm
l1 : 60 mm
d2 : 4 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 2400 N
Přídržná síla F2 : ~ 1500 N
Přídržná síla F3 : ~ 1300 N
Hmotnost: 52 g
show article view
Další detaily
without bores – obrázek 1, Nerez
b1 : 50 mm
l1 : 75 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 2500 N
Přídržná síla F2 : ~ 2250 N
Přídržná síla F3 : ~ 1300 N
Hmotnost: 93 g
show article view
Další detaily
without bores – obrázek 1, Nerez
b1 : 60 mm
l1 : 90 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 3000 N
Přídržná síla F2 : ~ 3000 N
Přídržná síla F3 : ~ 1200 N
Hmotnost: 122 g
show article view
Další detaily
with bores – obrázek 2, Nerez
b1 : 30 mm
l1 : 45 mm
b2 : 18 mm
d2 : 3 mm
d1 : 3,2 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1300 N
Přídržná síla F2 : ~ 750 N
l2 : 16,5 mm
Přídržná síla F3 : ~ 700 N
Hmotnost: 21 g
show article view
Další detaily
with bores – obrázek 2, Nerez
b1 : 40 mm
l1 : 60 mm
b2 : 25 mm
d2 : 4 mm
d1 : 4,2 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 2400 N
Přídržná síla F2 : ~ 1500 N
l2 : 22,5 mm
Přídržná síla F3 : ~ 1300 N
Hmotnost: 51 g
show article view
Další detaily
with bores – obrázek 2, Nerez
b1 : 50 mm
l1 : 75 mm
b2 : 30 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5,2 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 2500 N
Přídržná síla F2 : ~ 2250 N
l2 : 27,5 mm
Přídržná síla F3 : ~ 1300 N
Hmotnost: 90 g
show article view
Další detaily
with bores – obrázek 2, Nerez
b1 : 60 mm
l1 : 90 mm
b2 : 36 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5,2 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 3000 N
Přídržná síla F2 : ~ 3000 N
l2 : 33 mm
Přídržná síla F3 : ~ 1200 N
Hmotnost: 121 g
show article view
Další detaily
with bores – obrázek 2, Ocel
b1 : 30 mm
l1 : 45 mm
b2 : 18 mm
d2 : 3 mm
d1 : 3,2 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1300 N
Přídržná síla F2 : ~ 750 N
l2 : 16,5 mm
Přídržná síla F3 : ~ 700 N
Hmotnost: 21 g
show article view
Další detaily
with bores – obrázek 2, Ocel
b1 : 40 mm
l1 : 60 mm
b2 : 25 mm
d2 : 4 mm
d1 : 4,2 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 2400 N
Přídržná síla F2 : ~ 1500 N
l2 : 22,5 mm
Přídržná síla F3 : ~ 1300 N
Hmotnost: 51 g
show article view
Další detaily
with bores – obrázek 2, Ocel
b1 : 50 mm
l1 : 75 mm
b2 : 30 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5,2 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 2500 N
Přídržná síla F2 : ~ 2250 N
l2 : 27,5 mm
Přídržná síla F3 : ~ 1300 N
Hmotnost: 90 g
show article view
Další detaily
with bores – obrázek 2, Ocel
b1 : 60 mm
l1 : 90 mm
b2 : 36 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5,2 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Přídržná síla F1 : ~ 3000 N
Přídržná síla F2 : ~ 3000 N
l2 : 33 mm
Přídržná síla F3 : ~ 1200 N
Hmotnost: 121 g
show article view
Provedení:
with bores for countersunk screws
Další detaily
with bores for countersunk screws – obrázek 3, Nerez
b1 : 30 mm
l1 : 45 mm
b2 : 18 mm
d2 : 3 mm
d1 : 4 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
d3 : 6,4 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1300 N
Přídržná síla F2 : ~ 750 N
l2 : 16,5 mm
Přídržná síla F3 : ~ 700 N
Hmotnost: 21 g
show article view
Provedení:
with bores for countersunk screws
Další detaily
with bores for countersunk screws – obrázek 3, Nerez
b1 : 40 mm
l1 : 60 mm
b2 : 25 mm
d2 : 4 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Přídržná síla F1 : ~ 2400 N
Přídržná síla F2 : ~ 1500 N
l2 : 22,5 mm
Přídržná síla F3 : ~ 1300 N
Hmotnost: 51 g
show article view
Provedení:
with bores for countersunk screws
Další detaily
with bores for countersunk screws – obrázek 3, Nerez
b1 : 50 mm
l1 : 75 mm
b2 : 30 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Přídržná síla F1 : ~ 2500 N
Přídržná síla F2 : ~ 2250 N
l2 : 27,5 mm
Přídržná síla F3 : ~ 1300 N
Hmotnost: 90 g
show article view
Provedení:
with bores for countersunk screws
Další detaily
with bores for countersunk screws – obrázek 3, Nerez
b1 : 60 mm
l1 : 90 mm
b2 : 36 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Přídržná síla F1 : ~ 3000 N
Přídržná síla F2 : ~ 3000 N
l2 : 33 mm
Přídržná síla F3 : ~ 1200 N
Hmotnost: 121 g
show article view
Provedení:
with bores for countersunk screws
Další detaily
with bores for countersunk screws – obrázek 3, Ocel
b1 : 30 mm
l1 : 45 mm
b2 : 18 mm
d2 : 3 mm
d1 : 4 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
d3 : 6,4 mm
Přídržná síla F1 : ~ 1300 N
Přídržná síla F2 : ~ 750 N
l2 : 16,5 mm
Přídržná síla F3 : ~ 700 N
Hmotnost: 21 g
show article view
Provedení:
with bores for countersunk screws
Další detaily
with bores for countersunk screws – obrázek 3, Ocel
b1 : 40 mm
l1 : 60 mm
b2 : 25 mm
d2 : 4 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Přídržná síla F1 : ~ 2400 N
Přídržná síla F2 : ~ 1500 N
l2 : 22,5 mm
Přídržná síla F3 : ~ 1300 N
Hmotnost: 51 g
show article view
Provedení:
with bores for countersunk screws
Další detaily
with bores for countersunk screws – obrázek 3, Ocel
b1 : 50 mm
l1 : 75 mm
b2 : 30 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Přídržná síla F1 : ~ 2500 N
Přídržná síla F2 : ~ 2250 N
l2 : 27,5 mm
Přídržná síla F3 : ~ 1300 N
Hmotnost: 90 g
show article view
Provedení:
with bores for countersunk screws
Další detaily
with bores for countersunk screws – obrázek 3, Ocel
b1 : 60 mm
l1 : 90 mm
b2 : 36 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Přídržná síla F1 : ~ 3000 N
Přídržná síla F2 : ~ 3000 N
l2 : 33 mm
Přídržná síla F3 : ~ 1200 N
Hmotnost: 121 g
show article view
Materiál
Základní těleso
Nerez 1.4301
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
Osa
Datový list EH 25165. Panty – dlouhé provedení
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.