Čelisti nosné

EH 1702.

  • Pro uchycení různých drapáků (Obj.č. 1702.710-1702.780) nebo univerzální sady drapáků (Obj.č. 1702.600)
  • Pro tříbodové upínání
  • Čelní plocha je využitelná jako upínací plocha (tvrzená a broušená)

Dodávka neobsahuje univerzální sadu drapáků, ani samostatné drapáky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Provedení
obrázek
Šířka čelistí [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
c [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
Čelisti pevné
obrázek:
1
Šířka čelistí [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
104 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
1702.100
CAD
Dokumenty
Čelisti nosné
  • Čelisti pevné – obrázek 1
  • Šířka čelistí: 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 104 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Hmotnost: 3 kg
show article view
Čelisti nosné
Provedení:
Čelisti pohyblivé
obrázek:
2
Šířka čelistí [mm]:
125 mm
b [mm]:
97 mm
l [mm]:
73 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
1702.300
CAD
Dokumenty
Čelisti nosné
  • Čelisti pohyblivé – obrázek 2
  • Šířka čelistí: 125 mm
  • b: 97 mm
  • l: 73 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Hmotnost: 1200 g
show article view
Čelisti nosné

Materiál

  • Ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1702. Čelisti nosné
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínání pomocí drapáků
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
FAQ - Multi-Svěráky MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaký je rozdíl mezi MS 125 a běžným strojním svěrákem?

Vzhledem k tomu, že přichází s modulární konstrukcí a lze ho spárovat s velkým množstvím čelistí a souvisejícího vybavení, je MS 125 podstatně všestrannější než běžný strojní svěrák.