Čepy s kuličkami podle norem pro letectví (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) jsou samojistné, jednočinné čepy. K odblokování kuliček dojde bez použití nářadí zmáčknutím tlačítka. Jsou také často nazývány jako jistící čepy, pojistné čepy nebo jako quick release pin. Používají se k fixaci, aretaci, spojení nebo k rychlým změnám poloh. Čepy s kuličkami se používají jako pozemní podpůrná zařízení (GSE)nebo při údržbě, opravách a generálních opravách (MRO). Používají se např. jako čepy promechanické přerušení ovládání podvozkové nohy.
Čepy s kuličkami jsou extrémně zatížitelné, korozivzdorné a optimálně chráněné proti opotřebení.
Všechny čepy s kuličkami jsou testovány podle NAS 1332.
Ze skladu je k dispozici rozsáhlý sortiment (Ø 3/16" do 3/4") čepů v mnoha různých variantách:
Jiné rozměry a délky, které nejsou dostupné ve skladu, lze na přání zákazníka vyrobit v krátké lhůtě.
Pro všechny čepy s kuličkami jsou ke stažení CAD data v různých formátech.
Dvojčinná a speciální provedení pro individuální použití lze navrhnout a vyrobit na vyžádání.
Jako příslušenství nabízíme:
Kromě produktové řady v PALCÍCH podle norem pro letectví (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) jsou také k dispozici provedení v metrických rozměrech.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws