Naše systémy V40 a V70 jsou dlouholetou klasikou mezi systémy s drážkami.
Upínací systém s drážkami je založený na tvrzených základových deskách s rastrem 40 mm nebo 70 mm.
Vzhledem k tomu, že systémové díly mohou být upevněny na místě a upnuty současně, můžete přípravek postavit rychle a bez námahy. Díky vysoké flexibilitě při nastavení je systém s drážkami určen pro obrábění komplikovaných obrobků.
Výrobková řada V70eco posouvá osvědčenou řadu V70 na vyšší úroveň a přináší tak vysokou kvalitu za bezkonkurenční ceny.
Systém V70eco se skládá ze základových desek z vysokopevnostní oceli s rastrem drážek 70 mm a upínacích těles a je plně kompatibilní se systémem V70. Cenová výhoda oproti systému s drážkami V70 činí až 40 %!
Kapitola systémy s drážkami z oblasti upínacích systémů obrobků zahrnuje výrobkové skupiny jako základové desky, upínací tělesa a konzoly. Tyto systémové díly lze dodat ze skladu.
Kapitola je rozdělena do sekcí:
Pro všechny systémové díly jsou ke stažení CAD data v různých formátech.
Oba modulární upínací systémy V40 a V70 jsou založeny na rastru 40 mm / 70 mm (vzdálenost drážek).
Jedna řada systémových dílů může být použita k nastavení několika různých přípravků.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws