5-stranné čelisti

EH 1704.

  • Obzvlášť pro 5-stranné obrábění
  • Lepší přístup k nástrojům
  • Upínací plochy broušené
  • Závity pro stupňovité lišty
  • Přesnost díky přítlačnému efektu
  • Stabilita díky tvaru

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Provedení
obrázek
Šířka čelistí [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
b4 [mm]
b5 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
h4 [mm]
a [mm]
c [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
Čelisti pevné
obrázek:
1
Šířka čelistí [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
116 mm
b2 [mm]:
92 mm
b3 [mm]:
60 mm
b4 [mm]:
30 mm
b5 [mm]:
108 mm
l1 [mm]:
103 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
31 mm
l4 [mm]:
16,5 mm
h1 [mm]:
97,5 mm
h2 [mm]:
48 mm
h3 [mm]:
76 mm
h4 [mm]:
56 mm
a [mm]:
69 mm
c [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
1704.100
CAD
Dokumenty
5-stranné čelisti
  • Čelisti pevné – obrázek 1
  • Šířka čelistí: 125 mm
  • b1: 116 mm
  • b2: 92 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 30 mm
  • b5: 108 mm
  • l1: 103 mm
  • l2: 13,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 16,5 mm
  • h1: 97,5 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 56 mm
  • a: 69 mm
  • c: 24 mm
  • Hmotnost: 6 kg
show article view
5-stranné čelisti
Provedení:
Čelisti pohyblivé
obrázek:
2
Šířka čelistí [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
116 mm
b2 [mm]:
92 mm
b3 [mm]:
60 mm
b4 [mm]:
30 mm
b5 [mm]:
108 mm
l1 [mm]:
87 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
30 mm
l4 [mm]:
16,5 mm
h1 [mm]:
97,5 mm
h2 [mm]:
48 mm
h3 [mm]:
76 mm
h4 [mm]:
56 mm
a [mm]:
38 mm
c [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
1704.200
CAD
Dokumenty
5-stranné čelisti
  • Čelisti pohyblivé – obrázek 2
  • Šířka čelistí: 125 mm
  • b1: 116 mm
  • b2: 92 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 30 mm
  • b5: 108 mm
  • l1: 87 mm
  • l2: 13,5 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 16,5 mm
  • h1: 97,5 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 56 mm
  • a: 38 mm
  • c: 24 mm
  • Hmotnost: 5 kg
show article view
5-stranné čelisti

Materiál

  • Ocel, plazmově nitridovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1704. 5-stranné čelisti
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
5-stranné obrábění
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
FAQ - Multi-Svěráky MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaký je rozdíl mezi MS 125 a běžným strojním svěrákem?

Vzhledem k tomu, že přichází s modulární konstrukcí a lze ho spárovat s velkým množstvím čelistí a souvisejícího vybavení, je MS 125 podstatně všestrannější než běžný strojní svěrák.