Úderům kovu na kov by se mělo za všech okolností předcházet, protože je veliké nebezpečí zranění odletujícími úlomky. Proto se při údržbářských a opravářských činnostech doporučuje použití kladiv s měkkou vložkou. Halder zde nabízí svůj základní model BASEPLEX s červenými vložkami z acetátu celulózy a bílými, ještě odolnějšími nylonovými vložkami. Kdo potřebuje větší flexibilitu, sáhne po kladivu SIMPLEX s kombinací vložek z gumového kompozitu (černá, středně tvrdá, tlumící) a plastu (červená, tvrdá). Velmi často se používají provedení s průměrem 40 mm a 50 mm.