Čelisti výkyvné pohyblivé

EH 1701.

  • Jedna strana hladká a broušená, druhá strana rýhovaná
  • Otočná o 360°
  • Použití se základními čelistmi, tvrdými (Obj.č. 1701.120)
  • Možnost upevnění stupňovitých lišt pomocí Click-systému (Obj.č. 1701.190 -1701.200)

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Provedení
Šířka čelistí [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
Čelisti pohyblivé
Šířka čelistí [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
84 mm
h [mm]:
39,5 mm
Objednací číslo:
1701.180
CAD
Dokumenty
Čelisti výkyvné
  • Čelisti pohyblivé
  • Šířka čelistí: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 84 mm
  • l2: 62 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Hmotnost: 3 kg
show article view
Čelisti výkyvné

Materiál

  • Ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1701. Čelisti výkyvné – pohyblivé
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Konvenční upínání
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
FAQ - Multi-Svěráky MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaký je rozdíl mezi MS 125 a běžným strojním svěrákem?

Vzhledem k tomu, že přichází s modulární konstrukcí a lze ho spárovat s velkým množstvím čelistí a souvisejícího vybavení, je MS 125 podstatně všestrannější než běžný strojní svěrák.