Výzvy v práci čalouníka a sedláře jsou mnohostranné – od jemného odstraňování čalounění nábytku po děrování velkou silou. Je dobré vědět, že firma Halder má pro tebe to správné kladivo pro každé použití!
Profesionální produkty pro
Výzvy v práci čalouníka a sedláře jsou mnohostranné – od jemného odstraňování čalounění nábytku po děrování velkou silou. Je dobré vědět, že firma Halder má pro tebe to správné kladivo pro každé použití!
Kladiva HALDER SUPERCRAFT optimálně vhodná pro rychlé a šetrné zatloukání čalounických hřebíků. Škrábance a poškození tak patří minulosti. Navíc s ním můžeš silně ale bez zanechaných stop sklepávat ozdobné švy.
Při zatloukání ok jde o vynaložení síly ve správném bodu. Zde jsou spolehlivými pomocníky naše SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou o průměru 40 a 50 mm, podle preferencí s násadou z hikory nebo ocelové trubky a neklouzavým gumovým držadlem. Kdo jednou pracoval s naším kladivem SUPERCRAFT, nechce už postrádat jeho citelně vyšší sílu úderu.
HALDER SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou je díky svým rozdílným úderným vložkám opravdový multitalent. S bílou stranou lze svorky pomocí odsvorkovacího nástroje uvolňovat velmi jednoduše. S modrou stranou lze šetrně vytloukat kolíkové spoje nebo hmoždinky, aniž by docházelo k poškození. V možnostech použití nejsou fantazii kladeny žádné hranice. Díky nízké vlastní hmotnosti hliníkového těla pouhých 420 g práce v žádném případě neunavuje. Když je potřeba větší síla úderu, doporučujeme provedení s tělem z temperované litiny (670 g).