Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 20 výsledků
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 4 mm
l2 : 5 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 12 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 23 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 4 mm
l2 : 10 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 5 mm
s: 5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 12 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 23 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 5 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 16 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 39 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 5 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 16 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 40 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 6 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 16 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 39 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 6 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 16 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 41 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 8 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 11 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 35 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 94 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 8 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 11 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 35 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 98 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 10 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 11 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 35 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 96 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 10 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 11 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 35 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 90 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 4 mm
l2 : 5 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 12 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 22 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 4 mm
l2 : 10 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 5 mm
s: 5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 12 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 23 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 5 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 16 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 38 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 5 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 16 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 39 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 6 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 16 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 38 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 6 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 16 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 39 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 8 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 11 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 35 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 93 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 8 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 11 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 35 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 97 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 10 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 11 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 35 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 95 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 10 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 11 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 35 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 101 g
show article view
Materiál
Příruba
Zinkový tlakový odlitek, zinkováno
Zajišťovací čep
Držadlo
Termoplast PA 6, černá, mat
Poznámky
Držadlo není demontovatelné.
Obsluha
U provedení s aretací se provede zaaretování povytažením držadla a jeho pootočením o 30° do zářezu.
Datový list EH 22110. Zajišťovací kolíky mini – s boční montáží
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.