インデックスボルト、ミニタイプ
EH 22110.
標準仕様
フランジ付
ステンレス鋼
インデックスボルト、コンパクトタイプ
六角カラー付
六角カラー付 ホールド機構付
六角カラー、Tグリップ付
六角カラー付 ロック機構付 Tグリップ付
インデックス・ボルト
水平フランジ付
取付用フランジ付、水平、ステンレス鋼
固定ブロック
インデックスボルト、インデックスプランジャー用、 ダイキャスト製
ロケーティングブッシュ
インデックスボルト用
位置決めブッシュ
ロック機構付プッシュロック
EH 22111.
EH 22120.
六角カラー付、ステンレス鋼
六角カラー、ホールド機構付、ステンレス鋼
六角カラー付、ステンレス鋼 A4
六角カラー付、ロック機構、ステンレス鋼A4
六角カラー無し
六角カラーなし、ステンレス鋼
外周ネジ無し 溶接可能
六角カラー付 ショート
インデックスプランジャーは、プランジャーピン、ロックピンなどと呼ばれる、ボルトによってロック用エレメントです。インデックスプランジャーは、しばしばロックプランジャーと言われています。本製品は、幅広い産業において、位置決め、固定など、さまざま用途に使われています。
本製品は、ノブ、リングを手で引っ張って操作します。
様々な形状を標準品として在庫しています。
アクセサリー:
インデックスボルトもまた、プランジャーピン、ロックピンなどと呼ばれるボルトによって、ロック用エレメントです。インデックスボルトは、しばしばロックボルト、スプリングボルト、ロックラッチと言われています。本製品は、幅広い産業において、位置決め、高さ調整、部品の接続など、さまざま用途に使われています。
インデックスプランジャーと異なり、ノブ、リングを引っ張る操作ではなく、ボルトを回します。
Contacts
Contact Form
Information Material
News
Have a look to our current new parts: