製品フィルター
詳細情報
鋼
d1 : M12 x 1,5 mm
d3 +0,1: 4,2 mm
d2 : 24 mm
d4 -0,05: 12 mm
l1 : 10 mm
l2 : 16 mm
l3 : 11 mm
l4 : 5 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
適合 ボルト: 4 mm
二面幅: 4 mm
重量: 17 g
show article view
詳細情報
鋼
d1 : M12 x 1,5 mm
d3 +0,1: 5,2 mm
d2 : 24 mm
d4 -0,05: 12 mm
l1 : 10 mm
l2 : 16 mm
l3 : 11 mm
l4 : 5 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
適合 ボルト: 5 mm
二面幅: 4 mm
重量: 17 g
show article view
詳細情報
鋼
d1 : M12 x 1,5 mm
d3 +0,1: 6,2 mm
d2 : 24 mm
d4 -0,05: 12 mm
l1 : 10 mm
l2 : 16 mm
l3 : 11 mm
l4 : 5 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
適合 ボルト: 6 mm
二面幅: 4 mm
重量: 16 g
show article view
詳細情報
鋼
d1 : M16 x 1,5 mm
d3 +0,1: 8,2 mm
d2 : 32 mm
d4 -0,05: 16 mm
l1 : 12 mm
l2 : 20 mm
l3 : 13 mm
l4 : 7 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
適合 ボルト: 8 mm
二面幅: 6 mm
重量: 36 g
show article view
詳細情報
鋼
d1 : M16 x 1,5 mm
d3 +0,1: 10,2 mm
d2 : 32 mm
d4 -0,05: 16 mm
l1 : 12 mm
l2 : 20 mm
l3 : 13 mm
l4 : 7 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
適合 ボルト: 10 mm
二面幅: 6 mm
重量: 34 g
show article view
詳細情報
鋼
d1 : M16 x 1,5 mm
d3 +0,1: 12,2 mm
d2 : 32 mm
d4 -0,05: 16 mm
l1 : 12 mm
l2 : 20 mm
l3 : 13 mm
l4 : 7 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
適合 ボルト: 12 mm
二面幅: 6 mm
重量: 33 g
show article view
詳細情報
ステンレス鋼
d1 : M12 x 1,5 mm
d3 +0,1: 4,2 mm
d2 : 24 mm
d4 -0,05: 12 mm
l1 : 10 mm
l2 : 16 mm
l3 : 11 mm
l4 : 5 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
適合 ボルト: 4 mm
二面幅: 4 mm
重量: 17 g
show article view
詳細情報
ステンレス鋼
d1 : M12 x 1,5 mm
d3 +0,1: 5,2 mm
d2 : 24 mm
d4 -0,05: 12 mm
l1 : 10 mm
l2 : 16 mm
l3 : 11 mm
l4 : 5 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
適合 ボルト: 5 mm
二面幅: 4 mm
重量: 17 g
show article view
詳細情報
ステンレス鋼
d1 : M12 x 1,5 mm
d3 +0,1: 6,2 mm
d2 : 24 mm
d4 -0,05: 12 mm
l1 : 10 mm
l2 : 16 mm
l3 : 11 mm
l4 : 5 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
適合 ボルト: 6 mm
二面幅: 4 mm
重量: 16 g
show article view
詳細情報
ステンレス鋼
d1 : M16 x 1,5 mm
d3 +0,1: 8,2 mm
d2 : 32 mm
d4 -0,05: 16 mm
l1 : 12 mm
l2 : 20 mm
l3 : 13 mm
l4 : 7 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
適合 ボルト: 8 mm
二面幅: 6 mm
重量: 36 g
show article view
詳細情報
ステンレス鋼
d1 : M16 x 1,5 mm
d3 +0,1: 10,2 mm
d2 : 32 mm
d4 -0,05: 16 mm
l1 : 12 mm
l2 : 20 mm
l3 : 13 mm
l4 : 7 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
適合 ボルト: 10 mm
二面幅: 6 mm
重量: 34 g
show article view
詳細情報
ステンレス鋼
d1 : M16 x 1,5 mm
d3 +0,1: 12,2 mm
d2 : 32 mm
d4 -0,05: 16 mm
l1 : 12 mm
l2 : 20 mm
l3 : 13 mm
l4 : 7 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
適合 ボルト: 12 mm
二面幅: 6 mm
重量: 33 g
show article view
材質
備考
The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).
データシート EH 22110. 位置決めブッシュ – インデックスボルト用
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい