- リング付 ホールド機構なし – 図 1
- d1 h11: 4 mm
- d3: 14 mm
- b1: 16,5 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 4,5 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- バネ力1) F1: 約 3 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 11 g
show article view
- リング付 ホールド機構なし – 図 1
- d1 h11: 5 mm
- d3: 18 mm
- b1: 22 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 7 mm
- l1: 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 24 N
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 21 g
show article view
- リング付 ホールド機構なし – 図 1
- d1 h11: 6 mm
- d3: 24 mm
- b1: 27,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 10 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 21 N
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 40 g
show article view
- リング付 ホールド機構なし – 図 1
- d1 h11: 8 mm
- d3: 30 mm
- b1: 33 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 15,5 mm
- l1: 71 mm
- l2 min.: 8 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 22 N
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 58 g
show article view
- リング付 ホールド機構なし – 図 1
- d1 h11: 10 mm
- d3: 30 mm
- b1: 35 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 13,5 mm
- l1: 75 mm
- l2 min.: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 4 N
- バネ力1) F2: 約 25 N
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 83 g
show article view
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 2
- d1 h11: 4 mm
- d2: 12 mm
- b1: 16,5 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 4,5 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- バネ力1) F1: 約 3 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 11 g
show article view
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 2
- d1 h11: 5 mm
- d2: 16 mm
- b1: 22 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 7 mm
- l1: 40 mm
- l2 min.: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 24 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 20 g
show article view
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 2
- d1 h11: 6 mm
- d2: 18 mm
- b1: 27,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 10 mm
- l1: 49 mm
- l2 min.: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 21 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 37 g
show article view
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 2
- d1 h11: 8 mm
- d2: 21 mm
- b1: 33 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 15,5 mm
- l1: 59 mm
- l2 min.: 8 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 22 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 59 g
show article view
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 2
- d1 h11: 10 mm
- d2: 25 mm
- b1: 35 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 13,5 mm
- l1: 67,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 4 N
- バネ力1) F2: 約 25 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 90 g
show article view
- ノブ付、 ホールド機構付 – 図 3
- d1 h11: 4 mm
- d2: 12 mm
- b1: 19 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 7 mm
- l1: 33 mm
- l2 min.: 4 mm
- バネ力1) F1: 約 3 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 12 g
show article view
- ノブ付、 ホールド機構付 – 図 3
- d1 h11: 5 mm
- d2: 16 mm
- b1: 25,5 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 10,5 mm
- l1: 43,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 24 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 26 g
show article view
- ノブ付、 ホールド機構付 – 図 3
- d1 h11: 6 mm
- d2: 18 mm
- b1: 30,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 13 mm
- l1: 52 mm
- l2 min.: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 21 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 40 g
show article view
- ノブ付、 ホールド機構付 – 図 3
- d1 h11: 8 mm
- d2: 21 mm
- b1: 37,5 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 20 mm
- l1: 63,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 22 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 67 g
show article view
- ノブ付、 ホールド機構付 – 図 3
- d1 h11: 10 mm
- d2: 25 mm
- b1: 40 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 18,5 mm
- l1: 72,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 4 N
- バネ力1) F2: 約 25 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 98 g
show article view
材質
ハウジング
ロック・ピン
リング
ノブ
備考
分解不可能
組立
取り付けにはワッシャー(ISO 7092等)を使います。
取り扱い
ホールド機構付のタイプでは、ノブを引き、ノッチまで90°回転させれば、ロックピンは引き込まれた状態で保持されます
データシート EH 22110. インデックス・ボルト – 水平フランジ付