d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- 快削鋼
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: 約 51 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 17 mm
- l4: 5 mm
- l5 min.: 15 mm
- 二面幅: 12 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 14 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 21 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- 快削鋼
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: 約 61 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 6 mm
- l5 min.: 17 mm
- 二面幅: 14 mm
- バネ力1) F1: 約 6,5 N
- バネ力1) F2: 約 19 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 36 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- 快削鋼
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: 約 75,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5 min.: 23 mm
- 二面幅: 19 mm
- バネ力1) F1: 約 11,5 N
- バネ力1) F2: 約 28 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 79 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
- 快削鋼
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: 約 91 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l5 min.: 30 mm
- 二面幅: 22 mm
- バネ力1) F1: 約 28 N
- バネ力1) F2: 約 54 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 134 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: 約 51 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 17 mm
- l4: 5 mm
- l5 min.: 15 mm
- 二面幅: 12 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 14 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 21 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: 約 61 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 6 mm
- l5 min.: 17 mm
- 二面幅: 14 mm
- バネ力1) F1: 約 6,5 N
- バネ力1) F2: 約 19 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 36 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: 約 75,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5 min.: 23 mm
- 二面幅: 19 mm
- バネ力1) F1: 約 11,5 N
- バネ力1) F2: 約 28 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 79 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: 約 91 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l5 min.: 30 mm
- 二面幅: 22 mm
- バネ力1) F1: 約 28 N
- バネ力1) F2: 約 54 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 134 g
show article view
材質
本体
- 快削鋼、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
ロック・ピン
- スティール、焼入れ
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
ノブ
備考
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M10 x 1 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
- 重量: 5,2 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
- 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
- 重量: 15 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
- 重量: 32 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M10 x 1 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
- 重量: 5,2 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
- 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
- 重量: 15 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
- 重量: 32 g
組立
ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。
取り扱い
ノブを引き出して90°回転させ、ノッチによりピンが引っ込んだ状態に固定します。
データシート EH 22120. インデックス・ボルト – 六角カラー付 ホールド機構付
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい