インデックス・ボルト 六角カラー付、ステンレス鋼

EH 22120.

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

検索結果は 4 ヒットしました

材質
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 14 N
製品番号:
22120.0485
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: 約 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 5 mm
  • l6 min.: 15 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 14 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 43 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 19 N
製品番号:
22120.0486
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: 約 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l6 min.: 17 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 6,5 N
  • バネ力1) F2: 約 19 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 65 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 28 N
製品番号:
22120.0488
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 約 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l6 min.: 23 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • バネ力1) F1: 約 11,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 132 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 23 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 54 N
製品番号:
22120.0490
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 約 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l6 min.: 30 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • バネ力1) F1: 約 23 N
  • バネ力1) F2: 約 54 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 179 g
show article view
インデックス・ボルト

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

ノブ

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

分解不可能

ロック・ナットは別売りです。

製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M10 x 1 mm
製品番号:
22120.0515
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
  • 重量: 5,2 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0516
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0518
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
  • 重量: 15 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0520
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
  • 重量: 32 g

組立

ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22120. インデックス・ボルト – 六角カラー付、ステンレス鋼