d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- l5: 54 mm
- 二面幅: 14 mm
- バネ力1) F1: 約 6,5 N
- バネ力1) F2: 約 19 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 33 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 9 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- l5: 54 mm
- 二面幅: 14 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 25 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 34 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l1: 59 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5: 59 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 8,5 N
- バネ力1) F2: 約 26 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 68 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 12 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l1: 59 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5: 59 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 8,5 N
- バネ力1) F2: 約 28 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 71 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
- 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- l2: 12 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l1: 59 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5: 59 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 9,5 N
- バネ力1) F2: 約 38 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 72 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
- 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- l2: 15 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l1: 68 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l5: 59 mm
- 二面幅: 22 mm
- バネ力1) F1: 約 11,5 N
- バネ力1) F2: 約 40 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 127 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- l5: 54 mm
- 二面幅: 14 mm
- バネ力1) F1: 約 6,5 N
- バネ力1) F2: 約 19 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 33 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 9 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- l5: 54 mm
- 二面幅: 14 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 25 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 34 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l1: 59 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5: 59 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 8,5 N
- バネ力1) F2: 約 26 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 68 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 12 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l1: 59 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5: 59 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 8,5 N
- バネ力1) F2: 約 28 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 71 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- l2: 12 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l1: 59 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5: 59 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 9,5 N
- バネ力1) F2: 約 38 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 72 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- l2: 15 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l1: 68 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l5: 59 mm
- 二面幅: 22 mm
- バネ力1) F1: 約 11,5 N
- バネ力1) F2: 約 40 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 127 g
show article view
材質
本体
- スティール、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
ロック・ピン
- スティール、焼入れ
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
ノブ
備考
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
- 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
- 重量: 15 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
- 重量: 32 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
- 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
- 重量: 15 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
- 重量: 32 g
組立
ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。
取り扱い
Tハンドルを引き上げて90°回転すれば、内側にある溝がかみ合ってピンが引き込まれた状態で固定されます。Tハンドルの向きによってピンの状態がはっきり判ります。
データシート EH 22110. インデックスボルト、コンパクトタイプ – 六角カラー付 ロック機構付 Tグリップ付
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい