d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
- ノブ付、黒色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- 二面幅: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 4,5 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 10 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
- ノブ付、黒色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- 二面幅: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 4 N
- バネ力1) F2: 約 12,5 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 10 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- ノブ付、黒色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- 二面幅: 12 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 15 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 18 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- ノブ付、黒色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- 二面幅: 12 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 18 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 18 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- ノブ付、黒色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- 二面幅: 14 mm
- バネ力1) F1: 約 6,5 N
- バネ力1) F2: 約 19 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 29 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- ノブ付、黒色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- 二面幅: 14 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 25 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 29 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- ノブ付、黒色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 8,5 N
- バネ力1) F2: 約 26 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 62 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- ノブ付、黒色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 8,5 N
- バネ力1) F2: 約 28 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 62 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
- ノブ付、黒色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 9,5 N
- バネ力1) F2: 約 38 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 63 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
- ノブ付、黒色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 67 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- 二面幅: 22 mm
- バネ力1) F1: 約 11,5 N
- バネ力1) F2: 約 40 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 128 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
- ノブ付、黒色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 16 mm
- d2: M24 x 2 mm
- l2 min.: 20 mm
- d3: 33 mm
- l1: 78,5 mm
- l3: 38 mm
- l4: 12 mm
- 二面幅: 27 mm
- バネ力1) F1: 約 13 N
- バネ力1) F2: 約 54 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 203 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
- ノブ付、赤色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- 二面幅: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 4,5 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 10 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
- ノブ付、赤色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- 二面幅: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 4 N
- バネ力1) F2: 約 12,5 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 11 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- ノブ付、赤色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- 二面幅: 12 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 15 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 18 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- ノブ付、赤色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- 二面幅: 12 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 18 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 18 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- ノブ付、赤色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- 二面幅: 14 mm
- バネ力1) F1: 約 6,5 N
- バネ力1) F2: 約 19 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 30 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- ノブ付、赤色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- 二面幅: 14 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 25 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 29 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- ノブ付、赤色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 8,5 N
- バネ力1) F2: 約 26 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 62 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- ノブ付、赤色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 8,5 N
- バネ力1) F2: 約 28 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 64 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
- ノブ付、赤色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 9,5 N
- バネ力1) F2: 約 38 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 65 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
- ノブ付、赤色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- 二面幅: 22 mm
- バネ力1) F1: 約 11,5 N
- バネ力1) F2: 約 40 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 117 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
- ノブ付、赤色 – 図 1, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 16 mm
- d2: M24 x 2 mm
- l2 min.: 20 mm
- d3: 33 mm
- l1: 78,5 mm
- l3: 38 mm
- l4: 12 mm
- 二面幅: 27 mm
- バネ力1) F1: 約 13 N
- バネ力1) F2: 約 54 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 202 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
- ノブなし – 図 2, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d4: M3
- d5: 7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- l5: 4,5 mm
- 二面幅: 10 mm
- l6: 2,5 mm
- バネ力1) F1: 約 4,5 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 9 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
- ノブなし – 図 2, 鋼
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d4: M3
- d5: 7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- l5: 4,5 mm
- 二面幅: 10 mm
- l6: 2,5 mm
- バネ力1) F1: 約 4 N
- バネ力1) F2: 約 12,5 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 9 g
show article view
材質
本体
- スティール、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
ロック・ピン
- スティール、焼入れ
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
ノブ
備考
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M8 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 13 mm
- 重量: 2,7 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
- 重量: 5,2 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
- 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
- 重量: 15 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
- 重量: 32 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M8 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 13 mm
- 重量: 2,7 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
- 重量: 5,2 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
- 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
- 重量: 15 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
- 重量: 32 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M24 x 2 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 36 mm
- 重量: 58 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M24 x 2 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 36 mm
- 重量: 58 g
組立
ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。
データシート EH 22110. インデックスボルト、コンパクトタイプ – 六角カラー付
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい