ロケーティングブッシュ インデックスボルト用

EH 22110.

インデックス・ボルト用のブッシュです。固定ブロック22110.0412と22110.0416にも適合します。

検索結果は 6 ヒットしました

d1 [mm]
d2 +0,1 [mm]
適合 ボルト [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
4,2 mm
適合 ボルト [mm]:
4 mm
製品番号:
22110.0454
CAD
資料
ロケーティングブッシュ
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 4,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • 適合 ボルト: 4 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 10 g
show article view
ロケーティングブッシュ
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
5,2 mm
適合 ボルト [mm]:
5 mm
製品番号:
22110.0455
CAD
資料
ロケーティングブッシュ
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 5,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • 適合 ボルト: 5 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 9,6 g
show article view
ロケーティングブッシュ
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
6,2 mm
適合 ボルト [mm]:
6 mm
製品番号:
22110.0456
CAD
資料
ロケーティングブッシュ
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 6,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • 適合 ボルト: 6 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 8,5 g
show article view
ロケーティングブッシュ
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
8,2 mm
適合 ボルト [mm]:
8 mm
製品番号:
22110.0458
CAD
資料
ロケーティングブッシュ
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 8,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • 適合 ボルト: 8 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 18 g
show article view
ロケーティングブッシュ
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
10,2 mm
適合 ボルト [mm]:
10 mm
製品番号:
22110.0460
CAD
資料
ロケーティングブッシュ
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 10,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • 適合 ボルト: 10 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 14 g
show article view
ロケーティングブッシュ
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
12,2 mm
適合 ボルト [mm]:
12 mm
製品番号:
22110.0462
CAD
資料
ロケーティングブッシュ
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 12,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • 適合 ボルト: 12 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 9,1 g
show article view
ロケーティングブッシュ

材質

  • スティール、窒化処理

備考

The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22110. ロケーティングブッシュ – インデックスボルト用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.