固定ブロック インデックスボルト、インデックスプランジャー用、 ダイキャスト製

EH 22110.

インデックス・ボルトの取付用に、また用途の拡大に利用できます。ロケーティング・ブッシュEH 22110.の取付にも使用可能です。

検索結果は 9 ヒットしました

材質
仕様
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
製品番号:
22110.0408
CAD
資料
固定ブロック
  • 垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
  • d1: M8 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 39 g
show article view
固定ブロック
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
製品番号:
22110.0508
CAD
資料
固定ブロック
  • 垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
  • d1: M8
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 40 g
show article view
固定ブロック
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
d1 [mm]:
M10 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
製品番号:
22110.0410
CAD
資料
固定ブロック
  • 垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
  • d1: M10 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 36 g
show article view
固定ブロック
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
製品番号:
22110.0510
CAD
資料
固定ブロック
  • 垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
  • d1: M10
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 38 g
show article view
固定ブロック
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
製品番号:
22110.0412
CAD
資料
固定ブロック
  • 垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 41 g
show article view
固定ブロック
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
製品番号:
22110.0512
CAD
資料
固定ブロック
  • 垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
  • d1: M12
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 36 g
show article view
固定ブロック
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
製品番号:
22110.0416
CAD
資料
固定ブロック
  • 垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 77 g
show article view
固定ブロック
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
製品番号:
22110.0516
CAD
資料
固定ブロック
  • 垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
  • d1: M16
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 78 g
show article view
固定ブロック
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
製品番号:
22110.0420
CAD
資料
固定ブロック
  • 垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 20,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 68 g
show article view
固定ブロック

材質

グラブスクリュー

  • スティール、黒染、先端部黄銅付き

本体

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒

組立

インデックスプランジャーは、必ずザグリ穴d1側から組みつけて下さい

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22110. 固定ブロック – インデックスボルト、インデックスプランジャー用、 ダイキャスト製
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい