d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: 約 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 22 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 14 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 36 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: 約 54,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 26 mm
- バネ力1) F1: 約 6,5 N
- バネ力1) F2: 約 19 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 62 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: 約 69 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 34 mm
- バネ力1) F1: 約 11,5 N
- バネ力1) F2: 約 28 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 124 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: 約 80 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 41 mm
- バネ力1) F1: 約 23 N
- バネ力1) F2: 約 54 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 165 g
show article view
材質
本体
ロック・ピン
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
ノブ
備考
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M10 x 1 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
- 重量: 5,2 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
- 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
- 重量: 15 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
- ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
- 重量: 32 g
製品:
組付工具
インデックスボルト用
d2: M10 x 1 mm
- 組付工具, 鋼
- d2: M10 x 1 mm
- 重量: 9,3 g
製品:
組付工具
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
- 組付工具, 鋼
- d2: M12 x 1,5 mm
- 重量: 14 g
製品:
組付工具
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
- 組付工具, 鋼
- d2: M16 x 1,5 mm
- 重量: 25 g
製品:
組付工具
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
- 組付工具, 鋼
- d2: M20 x 1,5 mm
- 重量: 27 g
データシート EH 22120. インデックス・ボルト – 六角カラーなし、ステンレス鋼
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.