Les doigts d’indexage sont des éléments de blocage comprenant un boulon (embout ou broche de blocage). Les doigts d’indexage sont aussi appelés boulons de blocage. Ils peuvent être utilisés pour de nombreuses applications dans différents secteurs, notamment pour le positionnement et la fixation.
La commande se fait manuellement avec un bouton de traction ou un anneau de traction.
Notre vaste gamme comprend différents modèles sur stock :
Accessoires proposés :
Les verrous d’indexage sont également des éléments de blocage comprenant un boulon (embout ou broche de blocage). Les verrous d’indexage sont aussi appelés verrous d’arrêt, verrous à ressort ou verrous de blocage. Ils peuvent être utilisés pour de nombreuses applications dans différents secteurs, notamment pour le réglage de la hauteur, la connexion de composants et le positionnement.
Contrairement aux doigts d’indexage, la commande ne consiste pas à tirer sur le bouton ou l’anneau, mais à tourner le verrou.
Notre vaste gamme comprend différents modèles sur stock.
Accessoires proposés :