Éléments normalisés
Il suffit de les insérer, plus besoin de visser !
Les raccords vissés qui reviennent souvent peuvent être défaits et refaits en quelques secondes - et même sans outils supplémentaires.
Nouveau groupe d'articles pour le montage sur les plaques de fixation par pression dans les trous ou par vissage dans les filetages.
Extension du groupe d'articles par une version en acier inoxydable et un nouveau groupe d'articles avec lardon étagé.
Extension de la gamme de plaqueurs Pitbull® avec d'autres versions à bord plat en laiton et à bord usinable en acier pour un serrage par complémentarité de forme.
Extension des cimblots de positionnement avec bille par de nouvelles variantes.
Extension of article groups EH 22030., EH 22050., EH 22060. and EH 22080. by further articles
Expansion and redesign of the product group Down-Thrust Clamps.
Now also available with red knob
New article group made entirely from stainless steel.
Force de vente itinérante et sédentaire, conseil technique, traitement des commandes, service après-vente et d'autres interlocuteurs important de la société
Please check the FAQs for more information.